Prozessabbild

Prozessabbild in TwinCAT

 

Aufgedruckte
Pin-Nr.

Variable

Diagnose-Bit

 

Box

ZS2001

Prozessabbild 1:

 

Oberer Steckverbinder

 

1

0

Prozessabbild 2: DIG Outputs Channel 1
Prozessabbild 3: Output 1

Prozessabbild 4: DIG Diag Inputs Channel 1
Prozessabbild 5: Diag Input 1

2

1

Prozessabbild 6: DIG Outputs Channel 1
Prozessabbild 7: Output 2

Prozessabbild 8: DIG Diag Inputs Channel 1
Prozessabbild 9: Diag Input 2

3

2

Prozessabbild 10: DIG Outputs Channel 1
Prozessabbild 11: Output 3

Prozessabbild 12: DIG Diag Inputs Channel 1
Prozessabbild 13: Diag Input 3

4

3

Prozessabbild 14: DIG Outputs Channel 1
Prozessabbild 15: Output 4

Prozessabbild 16: DIG Diag Inputs Channel 1
Prozessabbild 17: Diag Input 4

5

4

Prozessabbild 18: DIG Outputs Channel 1
Prozessabbild 19: Output 5

Prozessabbild 20: DIG Diag Inputs Channel 1
Prozessabbild 21: Diag Input 5

6

5

Prozessabbild 22: DIG Outputs Channel 1
Prozessabbild 23: Output 6

Prozessabbild 24: DIG Diag Inputs Channel 1
Prozessabbild 25: Diag Input 6

7

6

Prozessabbild 26: DIG Outputs Channel 1
Prozessabbild 27: Output 7

Prozessabbild 28: DIG Diag Inputs Channel 1
Prozessabbild 29: Diag Input 7

8

7

Prozessabbild 30: DIG Outputs Channel 1
Prozessabbild 31: Output 8

Prozessabbild 32: DIG Diag Inputs Channel 1
Prozessabbild 33: Diag Input 8

Unterer Steckverbinder

9

0

Prozessabbild 34: DIG Outputs Channel 2
Prozessabbild 35: Output 1

Prozessabbild 36: DIG Diag Inputs Channel 2
Prozessabbild 37: Diag Input 1

10

1

Prozessabbild 38: DIG Outputs Channel 2
Prozessabbild 39: Output 2

Prozessabbild 40: DIG Diag Inputs Channel 2
Prozessabbild 41: Diag Input 2

11

2

Prozessabbild 42: DIG Outputs Channel 2
Prozessabbild 43: Output 3

Prozessabbild 44: DIG Diag Inputs Channel 2
Prozessabbild 45: Diag Input 3

12

3

Prozessabbild 46: DIG Outputs Channel 2
Prozessabbild 47: Output 4

Prozessabbild 48: DIG Diag Inputs Channel 2
Prozessabbild 49: Diag Input 4

13

4

Prozessabbild 50: DIG Outputs Channel 2
Prozessabbild 51: Output 5

Prozessabbild 52: DIG Diag Inputs Channel 2
Prozessabbild 53: Diag Input 5

14

5

Prozessabbild 54: DIG Outputs Channel 2
Prozessabbild 55: Output 6

Prozessabbild 56: DIG Diag Inputs Channel 2
Prozessabbild 57: Diag Input 6

15

6

Prozessabbild 58: DIG Outputs Channel 2
Prozessabbild 59: Output 7

Prozessabbild 60: DIG Diag Inputs Channel 2
Prozessabbild 61: Diag Input 7

16

7

Prozessabbild 62: DIG Outputs Channel 2
Prozessabbild 63: Output 8

Prozessabbild 64: DIG Diag Inputs Channel 2
Prozessabbild 65: Diag Input 8