Digital-Ausgänge ZS2001 (EPP2816-0003)
Die Steckverbinder ZS2001 sind nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Kapitel Zubehör.
Hinweis | |
Unterschiedliche Nummerierung der Pins Verwechselungsgefahr: Die Pins sind auf der Box anders nummeriert als auf dem ZS2001. |
Oberer Steckverbinder: Kanal 1
Pin | Aufdruck auf dem ZS2001 | Beschreibung |
|---|---|---|
n.c. | 24 | - |
1 | 0 | Output 1 |
2 | 1 | Output 2 |
3 | 2 | Output 3 |
4 | 3 | Output 4 |
5 | 4 | Output 5 |
6 | 5 | Output 6 |
7 | 6 | Output 7 |
8 | 7 | Output 8 |
GNDp | 0V | GNDP |
Unterer Steckverbinder: Kanal 2
Pin | Aufdruck auf dem ZS2001 | Beschreibung |
|---|---|---|
n.c. | 24 | - |
9 | 0 | Output 1 |
10 | 1 | Output 2 |
11 | 2 | Output 3 |
12 | 3 | Output 4 |
13 | 4 | Output 5 |
14 | 5 | Output 6 |
15 | 6 | Output 7 |
16 | 7 | Output 8 |
GNDp | 0V | GNDP |