Einführung
16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, IP20-Stecker
Die EtherCAT P-Box EPP2339-0003 verfügt über 16 digitale Kanäle, die jeweils wahlweise als Eingänge oder Ausgänge betrieben werden können. Eine Konfiguration, ob ein Kanal als Eingang oder Ausgang verwendet werden soll, ist nicht erforderlich; die Eingangsschaltung ist intern mit dem Ausgangstreiber verbunden, so dass ein gesetzter Ausgang automatisch im Eingangsprozessabbild angezeigt wird.
Die kurzschlussfesten und verpolungsgeschützten Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, wobei der Gesamtstrom auf 3 A begrenzt ist. Der Anschluss der Signale erfolgt über Steckverbinder mit Federkrafttechnik. Die Steckverbinder mit Federkrafttechnik sind in 1-poliger und 3-poliger Ausführung erhältlich. Die EPP2339-0003 wird ohne Steckverbinder ausgeliefert.
Sensoren werden aus der Peripheriespannung UP versorgt.
Hinweis | |
Schädigung empfindlicher Signalgeber durch Stromspitzen Die Schutzbeschaltung eines Digital-Eingangs kann beim Schaltvorgang eine Einschaltstromspitze von deutlich über 2 mA verursachen. Diese Stromspitze kann empfindliche Signalgeber wie z.B. Reed-Schalter beschädigen.
|