Digitale Ein-/Ausgänge ZS2001

Digitale Ein-/Ausgänge ZS2001 1:

Die Steckverbinder ZS2001 sind nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Kapitel Zubehör.

Hinweis

Unterschiedliche Nummerierung der Pins

Verwechselungsgefahr: Die Pins sind auf der Box anders nummeriert als auf dem ZS2001.

Pin

Aufdruck auf dem ZS2001

Beschreibung

Up1

24

Sensorversorgung: 24 V DC aus UP

1

0

Input/Output 1

2

1

Input/Output 2

3

2

Input/Output 3

4

3

Input/Output 4

5

4

Input/Output 5

6

5

Input/Output 6

7

6

Input/Output 7

8

7

Input/Output 8

GNDp

0V

GNDP

Verwenden Sie die Ausgangsspannung Up1 als Versorgungsspannung für Sensoren. Stellen Sie sicher, dass die Summe der Versorgungsströme aller angeschlossenen Sensoren den Summenstrom von 0,5 A nicht überschreitet.

ZS2001-0004 hat drei Reihen mit jeweils zehn Klemmkontakten. Die erste Reihe ist belegt wie in der Tabelle dargestellt. Die zweite und dritte Reihe sind vorgesehen, um die Versorgungsspannung und die Masse zu verteilen. Siehe Anschluss-Beispiele.

Anschluss-Beispiele: Eingänge

Digitale Ein-/Ausgänge ZS2001 2:

 

Digitale Ein-/Ausgänge ZS2001 3:

ZS2001-0001

ZS2002-0002

 

ZS2001-0004

Die Abbildung zeigt den Anschluss von acht Sensoren in Einleitertechnik sowie von jeweils einem Sensor in Zweileitertechnik und Dreileitertechnik.

Beachten Sie für Steckverbinder ZS2001-0004: zwei Brücken [1] sind erforderlich, um die Versorgungsspannung und GND zu verteilen.

Anschluss-Beispiele: Ausgänge

Digitale Ein-/Ausgänge ZS2001 4:

 

Digitale Ein-/Ausgänge ZS2001 5:

ZS2001-0001

ZS2002-0002

 

ZS2001-0004

Die Abbildung zeigt den Anschluss von acht Aktoren in Einleitertechnik sowie von jeweils einem Aktor in Zweileitertechnik und Dreileitertechnik.

Beachten Sie für Steckverbinder ZS2001-0004: zwei Brücken [1] sind erforderlich, um die Versorgungsspannung und GND zu verteilen.