Technische Daten

Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.

EtherCAT P

Anschluss

2 x M8-Buchse, 4-polig, P-kodiert, geschirmt

Versorgungsspannungen

Anschluss

Siehe EtherCAT P-Anschluss

US Nennspannung

24 V DC (-15 %, +20 %)

US Summenstrom: IS,sum

max. 3 A

Stromaufnahme aus US

100 mA

UP Nennspannung

24 V DC (-15 %, +20 %)

UP Summenstrom: IP,sum

max. 3 A

Stromaufnahme aus UP

20 mA

+ Ausgangsströme der Digital-Ausgänge

+ Sensorversorgung

Digital-Eingänge

Anzahl

max. 16

Jeder Digital-Eingang kann alternativ als Digital-Ausgang verwendet werden.

Anschluss

2 x ZS2001

Leitungslänge

max. 30 m

Charakteristik

Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1

Eingangsfilter

3 ms

Signalspannung "0"

-3…+5 V DC

Signalspannung „1“

+11…+30 V DC

Eingangsstrom

6 mA bei 24 V DC

Sensorversorgung

24 V DC aus UP, kurzschlussfest

max. 0,5 A pro Anschluss

Digital-Ausgänge

Anzahl

max. 16

Jeder Digital-Ausgang kann alternativ als Digital-Eingang verwendet werden.

Anschluss

2 x ZS2001

Leitungslänge

max. 30 m

Sensorversorgung

24 V DC aus UP,
max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest

Nennspannung

24 V DC aus UP

Lastart

ohmsch, induktiv, Lampenlast

Ausgangsstrom

max. 0,5 A je Kanal

max. 3,0 A in Summe

Kurzschlussstrom

max. 1,5 A je Kanal

Schaltzeiten

TON: 25 µs typ., TOFF: 75 µs typ.

Gehäusedaten

Abmessungen B × H × T

30 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder)

Gewicht

ca. 165 g

Einbaulage

beliebig

Material

PA6 (Polyamid)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

-25…+60 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40…+85 °C

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Zulassungen / Kennzeichnungen

Zulassungen / Kennzeichnungen *)

CE

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Zusätzliche Prüfungen

Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:

Prüfung

Erläuterung

Vibration

10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen

5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude

60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude

Schocken

1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen

35 g, 11 ms