CoE-Parameter
![]() | Parametrierung Sie können die Box über die Registerkarte „CoE - Online“ in TwinCAT parametrieren. |
![]() | EtherCAT XML Device Description Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description. |
Index (hex) | Name |
|---|---|
1000 | |
1008 | |
1009 | |
100A | |
100B | |
1011 | |
1018 | |
10F0 | |
1600 | |
1601 | |
1602 | |
1603 | |
1604 | |
1605 | |
1606 | |
1607 | |
1608 | |
1609 | |
1610 | |
1A00 | |
1A01 | |
1A02 | |
1A03 | |
1A04 | |
1A05 | |
1A06 | |
1A07 | |
1A08 | |
1A09 | |
1A10 | |
1C00 | |
1C12 | |
1C13 | |
1C32 | |
1C33 | |
6000 | |
6010 | |
6020 | |
6030 | |
6040 |
Index (hex) | Name |
|---|---|
7000 | |
7010 | |
7020 | |
7030 | |
7040 | |
8000 | |
800F | |
8010 | |
801F | |
8020 | |
802F | |
8030 | |
803F | |
8040 | |
F000 | |
F008 | |
F010 | |
F607 | |
F707 | |
F80E | |
F81F |
Weiterführende Informationen
