Einführung

Einführung 1:

Die EtherCAT Box EP8601-0022 bietet eine Kombination aus verschiedenen Eingängen und Ausgängen und neun verschiedenen Signalarten. Neben den digitalen Eingängen und Ausgängen stehen auch je ein analoger Eingang und Ausgang konfigurierbar als Strom- oder Spannungssignal mit 12 Bit Auflösung zur Verfügung. Die digitalen Eingänge mit konfigurierbaren Filterzeiten können auch für 24-V-HTL-Encoder mit A-, B-Spur inkl. Latch- und Gate-Funktion oder als Vor-/Rückwärtszähler bis 100 kHz Zählfrequenz genutzt werden. Zwei der digitalen Ausgänge können als PWM-Signal genutzt werden, das sowohl in der Pulsweite als auch Frequenz im Bereich von 20 Hz bis 25 kHz moduliert werden kann.

Die EP8601-0022 bietet in der Kombination von Ein- und Ausgängen eine kompakte Lösung für unterschiedlichste Aggregate, die über EtherCAT gesteuert werden sollen.

Quick Links

Technische Daten
Prozessabbild
Signalanschluss
I/O-Funktionen auswählen