Versorgungsspannungs-Ausgang X60 (nur EP7402-0057 und EP7402-0067)
Der Versorgungsspannungs-Ausgang ist vorgesehen für die Versorgung von EtherCAT-Geräten, die am EtherCAT-Abzweig X40 angeschlossen sind.
| |
Die ausgehende Peripheriespannung Up‘ wird nicht abgeschaltet, wenn Sie die eingehende Peripheriespannung UP abschalten. Aktoren am Versorgungsspannungs-Ausgang bleiben aktiv.
|
Hinweis | |
Die ausgehenden Versorgungsspannungen sind nicht galvanisch getrennt. Die analogen Spezifikationen von EtherCAT-Box-Modulen mit analogen Eingängen oder Ausgängen können unter Umständen nicht eingehalten werden. |
Kontakt | Symbol | Beschreibung | Aderfarbe |
|---|---|---|---|
1 | 24V Us' | Steuerspannung | Braun |
2 | 24V Up' | Peripheriespannung 1) | Weiß |
3 | GND | Gemeinsames Massepotential für beide Ausgangsspannungen 2) | Blau |
4 | GND | Schwarz |
1) Up‘ ist je nach Hardware-Stand von unterschiedlichen Versorgungsspannungen abgezweigt:
- Ab Hardware-Stand 03:
Up‘ ist von der eingehenden Steuerspannung US an X70 abgezweigt. - Bis einschließlich Hardware-Stand 02:
Up‘ ist von der eingehenden Peripheriespannung UP an X70 abgezweigt.
2) Bis einschließlich Hardware-Stand 02 liegt an Pin 3 GNDS und an Pin 4 GNDP. Ab Hardware-Version 03 liegen beide Pins auf dem gleichen Massepotential GNDS.
Passende Anschlussleitungen finden Sie im Kapitel Zubehör.