Eingang und Weiterleitung

WARNUNG

Spannungsversorgung aus SELV- / PELV-Netzteil!

Zur Versorgung dieses Geräts müssen SELV- / PELV-Stromkreise (Sicherheitskleinspannung, "safety extra-low voltage" / Schutzkleinspannung, „protective extra-low voltage“) nach IEC 61010-2-201 verwendet werden.

Hinweise:

  • Durch SELV/PELV-Stromkreise entstehen eventuell weitere Vorgaben aus Normen wie IEC 60204-1 et al., zum Beispiel bezüglich Leitungsabstand und -isolierung.
  • Eine SELV-Versorgung liefert sichere elektrische Trennung und Begrenzung der Spannung ohne Verbindung zum Schutzleiter, eine PELV-Versorgung benötigt zusätzlich eine sichere Verbindung zum Schutzleiter.

VORSICHT

UL-Anforderungen beachten

  • Beachten Sie beim Betrieb unter UL-Bedingungen die Warnhinweise im Kapitel UL-Anforderungen.

Hinweis

Brems-Chopper erforderlich

Es können Überspannungs-Spitzen auf der Versorgungsspannung UP auftreten, die das Gerät zerstören können.

Die Überspannungs-Spitzen entstehen bei Bremsvorgängen des Motors oder durch manuelles Verschieben von Gegenständen auf dem Rollenförderer.

  • Setzen Sie einen Brems-Chopper ein, um Überspannungen abzuleiten.
    Z.B. EP9576-1032 oder EL9576.

Die EtherCAT Box wird mit zwei Versorgungsspannungen versorgt. Die Versorgungsspannungen sind in der EtherCAT Box galvanisch getrennt.

Weiterleitung der Versorgungsspannungen

Sie können mehrere EP7402 in Reihe schalten, indem Sie die Versorgungsspannungen und EtherCAT über X71 an das jeweils nachfolgende Gerät weiterleiten.

Hinweis

Maximalen Strom beachten

Beachten Sie bei der Weiterleitung der Versorgungsspannungen US und UP, dass der für die Steckverbinder zulässige Strom von 28 A bei 45 °C nicht überschritten wird:

Pinbelegung

Hinweis

UP ist nicht verpolungsgeschützt

Defekt möglich durch Verpolung.

  • Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung UP richtig angeschlossen ist.
Eingang und Weiterleitung 1:

Pin

Aderfarbe 1)

Funktion

EP7402-0057

EP7402-0067 und EP7402‑0167

1

gelb

EtherCAT Tx +

EtherCAT Tx +

2

weiß

EtherCAT Rx +

EtherCAT Rx +

3

blau

EtherCAT Rx -

EtherCAT Rx -

4

orange

EtherCAT Tx -

EtherCAT Tx -

5

grün/gelb

⏚

⏚

6

grau

GNDP

GNDP

7

schwarz

UP : 24 VDC

UP : 48 VDC

8

blau

GNDS

GNDS

9

braun

US: 24 VDC

US: 24 VDC

1) Die Aderfarben gelten für Leitungen vom Typ ZK7314-3xxx-Axxx. Siehe Kapitel Zubehör.

Anschluss-Diagramm

Dieses Diagramm zeigt den korrekten Anschluss der Versorgungsspannungen am Versorgungsspannungs-Eingang X70.

Eingang und Weiterleitung 2: