UL-Anforderungen

Bei Betrieb der Geräte unter UL-Bedingungen müssen die folgenden zusätzlichen Anforderungen eingehalten werden:

Versorgungsspannungen

Die Geräte sind nicht für den direkten Anschluss an das Stromnetz vorgesehen, sondern für die Versorgung über eine Spannungsversorgung mit dem Prüfzeichen „UL Listed“ nach UL 508 oder UL 61010-2-201, die eine galvanische Trennung vom Netz gewährleistet.

Der Benutzer muss sicherstellen, dass nicht mehr als 26 A pro US/UP durch die X70- und X71-Steckverbinder fließen.

Netzwerke

Die Geräte dürfen nicht an externe Telekommunikationsnetzwerke angeschlossen werden.

Umgebungstemperatur

Die Geräte dürfen nur in einem Umgebungstemperaturbereich von -25 °C bis +55 °C betrieben werden.