Zubehör
Leitungen
Bestellangabe | Beschreibung | Link |
---|---|---|
ZK1090-3xxx-xxxx | EtherCAT-Leitung M8, grün | |
ZK1093-3xxx-xxxx | EtherCAT-Leitung M8, gelb | |
ZK2000-3xxx-xxxx | Sensorleitung M8, 4-polig | |
ZK2020-3xxx-xxxx | Powerleitung M8, 4-polig | |
ZK2080-4100-0xxx | Motorleitung M8, 5-polig, B-kodiert | |
ZK7314-3xxx-Axxx | Hybridleitung B23 ENP, 5 G 4,0 mm2 |
Schutzkappen für Steckverbinder
Bestellangabe | Beschreibung |
---|---|
ZS5000-0010 | Schutzkappe für M8-Buchsen, IP67 (50 Stück) |
ZS7300-B001 | Schutzkappe für B23, Kunststoff |
ZS7300-B002 | Schutzkappe für B23, Metall |
Werkzeug
Bestellangabe | Beschreibung |
---|---|
ZB8801-0000 | Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker, 0,4…1,0 Nm |
ZB8801-0001 | Wechselklinge für M8 / SW9 für ZB8801-0000 |
ZB8802-0003 | Schraubwerkzeug für B23-Steckverbinder |
![]() | Weiteres Zubehör Weiteres Zubehör finden Sie in der Preisliste für Feldbuskomponenten von Beckhoff und im Internet auf https://www.beckhoff.com. |