Schritt 4: Testlauf

1. Sicherstellen, dass alle vorhergehenden Schritte erfolgreich abgeschlossen wurden.
2. Jegliche Last von der Förderrolle entfernen.
3. Falls der Motor eine Haltebremse hat: die Haltebremse lösen, indem Sie „Brake output“ auf 1 setzen.
Schritt 4: Testlauf 1:
4. “Velocity” auf 50 % der Nenndrehzahl des Motors inklusive Getriebe setzen:
Schritt 4: Testlauf 2:
Formel zur Berechnung von 50 % der Nenndrehzahl:

 

Schritt 4: Testlauf 3:

n: Wert für die Ausgangsvariable “Velocity”

nN: Nenndrehzahl des Motors in rpm

i: Übersetzungsverhältnis. (i = 1, wenn kein Getriebe
   verwendet wird)

5. “Enable” auf 1 setzen.
Schritt 4: Testlauf 4:
Der Rotor wird 1 Sekunde lang ausgerichtet.
Danach versucht die Box, den Motor zu drehen.
6. Das Resultat bewerten.

Mögliche Resultate des Testlaufs

 

Gesetztes Bit in “Device Diag”

Mögliche Gründe

Lösung

(keins)

Die Ausgangsvariable “Velocity” ist kleiner als der Parameter 8020:09 “start velocity”.

Berechnungen prüfen.

“Channel 1 motor overload I2T error”

Der Ausgangsstrom ist zu hoch.

Den Wert von Parameter 8023:14 “Sensorless offset scaling” reduzieren.

„Channel 1 commutation error“

Die Förderrolle ist belastet 1)

Jegliche Last von der Förderrolle entfernen.

Der Ausgangsstrom ist zu niedrig.

Den Wert von Parameter 8023:14 “Sensorless offset scaling” erhöhen.

„Rampup velocity“ ist zu hoch 1)

Die Berechnung des Parameters
8023:19 “Rampup velocity” prüfen.

Wenn die Berechnung korrekt ist, den Wert dieses Parameters reduzieren.

“Rampup needed switchover events” ist zu niedrig.

Den Wert von Parameter
8023:21 “Rampup needed switchover events” erhöhen.

Falsche Motor-Parameter

Überprüfen Sie die Motor-Parameter

Der Motor ist zu schwach 1)

Ein Getriebe einsetzen und alle Parameter neu berechnen.

1) Besonders wahrscheinlich, wenn der Motor ein Geräusch mit ansteigender Tonhöhe von sich gibt.