Konfigurations-Objekte
8020 STM Motor Settings Ch.1
8030 STM Motor Settings Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8020:0 8030:0 | STM Motor Settings Ch.n |
| USINT | RO | 0x19 (25dez) |
8020:01 8030:01 | Peak current | Wenn der Motorstrom diesen Wert überschreitet, wird die Endstufe des betroffenen Kanals deaktiviert und das Diagnose-Bit "Channel n short circuit" gesetzt Einheit: [mA]. | UINT | RW | 0x3e (62dez) |
8020:02 8030:02 | Rated current | Der Nennstrom des Motors. Siehe Motor-Datenblatt. Dieser Parameter wird für die I2T-Berechnung des Motors verwendet. (Thermischer Überlastschutz) Einheit: [mA]. | UINT | RW | 0x3e (62dez) |
8020:03 8030:03 | Rated voltage | Die Nennspannung des Motors. Siehe Motor-Datenblatt. Einheit: [0,01 V]. | UINT | RW | 0x960 (2400dez) |
8020:04 8030:04 | Phase to phase resistance | Der ohmsche Widerstand zwischen zwei Motorphasen. Einheit: [0,01 Ohm]. | UINT | RW | 0x64 (100dez) |
8020:09 8030:09 | Start velocity | Schwellwert: der Motor bleibt in der Ausrichtungs-Phase, solange die Ausgangsvariable "Velocity" kleiner ist als dieser Parameter. Wenn der Wert dieses Parameters zu niedrig ist, können Kommutierungsfehler auftreten. Einheit: [°/s]. | UINT | RW | 0xbb8 (3000dez) |
8020:13 8030:13 | Mechanical to electrical ratio | Sie können den Wert für diesen Parameter experimentell ermitteln oder berechnen. | UINT | RW | 0x1 (1dez) |
8020:14 8030:14 | Rated velocity | Einheit: [°/s]. | UINT | RW | 0x1388 (5000dez) |
8020:16 8030:16 | I2T warn level | Warnungs-Schwellwert des I2T-Überlastschutzes für den Motor. Wenn der I2T-Wert diesen Schwellwert überschreitet, wird das Diagnose-Bit “Channel n overload I2T warning” gesetzt. Einheit: [%]. | USINT | RW | 0x50 (80dez) |
8020:18 8030:18 | I2T error level | Fehler-Schwellwert des I2T-Überlastschutzes für den Motor. Wenn der I2T -Wert diesen Schwellwert überschreitet, wird das Diagnose-Bit “Channel n overload I2T error” gesetzt. Der Motor wird drehmomentfrei geschaltet. Einheit: [%]. | USINT | RW | 0x6e (110dez) |
8020:19 8030:19 | Motor thermal time constant | Thermische Zeitkonstante des I2T-Überlastschutzes für den Motor. Sie finden die thermische Zeitkonstante im Datenblatt des Motors. Einheit: [0,1 s]. | UINT | RW | 0xf (15dez) |
8022 STM Features Ch.1
8032 STM Features Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8022:0 8032:0 | STM Features Ch.n |
| USINT | RO | 0x51 (81dez) |
8022:11 8032:11 | Select info data 1 | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x7 (7dez) |
8022:19 8032:19 | Select info data 2 | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0xb (11dez) |
8022:51 8032:51 | Select info data 3 | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0xd (13dez) |
8023 STM Controller Settings 4 Ch.1
8033 STM Controller Settings 4 Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8023:0 8033:0 | STM Controller Settings 4 Ch.n |
| USINT | RO | 0x26 (38dez) |
8023:03 8033:03 | Disable motor diagnosis | Deaktiviert die Motorschutz-Funktionen für die Dauer der Ausrichtungs-Phase. | BOOL | RW | 00 |
8023:04 8033:04 | Disable I2T current limitting | Deaktiviert die Strombegrenzung, die einsetzt, wenn der I2T-Wert des Motors zu hoch wird.
| BOOL | RW | 00 |
8023:11 8033:11 | Velocity loop integral time | Integralanteil Ti des Drehzahlreglers. Einheit: [0,1 ms]. | UDINT | RW | 0x1f4 (500dez) |
8023:12 8033:12 | Velocity loop proportional gain | Proportionalanteil KP des Drehzahlreglers. Einheit: [µV (°/s)]. | UDINT | RW | 0x0 (0dez) |
8023:13 8033:13 | Velocity feed forward gain | Drehzahlregler-Vorsteuerung: Dieser Parameter bestimmt den Anteil der Drehzahl-Vorgabe, der am Drehzahlregler vorbeigeleitet wird. | USINT | RW | 0x64 (100dez) |
8023:14 8033:14 | Sensorless offset scaling | Ausgangsstrom während der Ausrichtungs-Phase und der Hochlauf-Phase, angegeben in % des Nennstroms (Parameter 80n0:02 „Rated current“). | SINT | RW | 0x32 (50dez) |
8023:15 8033:15 | Align duration | Zeitdauer der Ausrichtungs-Phase. Einheit: [ms]. | UINT | RW | 0x3e8 (1000dez) |
8023:18 8033:18 | Rampup duration | Zeitdauer der Hochlauf-Phase. Einheit: [ms]. | UINT | RW | 0xc8 (200dez) |
8023:19 8033:19 | Rampup velocity | Soll-Geschwindigkeit, die die Förderrolle am Ende der Hochlauf-Phase haben soll. Einheit: [°/s]. | UINT | RW | 0x341 (833dez) |
8023:21 8033:21 | Rampup needed switchover events | Anzahl der erfolgreichen Kommutierungen, die innerhalb der Hochlauf-Phase nötig sind, damit die Hochlauf-Phase als "erfolgreich" gewertet wird. Wenn die Hochlauf-Phase nicht erfolgreich ist, wird die Endstufe abgeschaltet und ein Kommutierungs-Fehler ausgegeben. | UINT | RW | 0x1 (1dez) |
8023:22 8033:22 | Commutation threshold | Dieser Parameter dient dazu, die Kommutierung für unterschiedliche Motoren anzupassen. | UINT | RW | 0x32 (50dez) |
8023:23 8033:23 | Current loop proportional gain | Proportionalanteil des Stromreglers. Einheit: [0,1 V/A]. | UINT | RW | 0x2 (2dez) |
8023:24 8033:24 | Current loop integral time | Nachstellzeit (Tn) des Stromreglers. Einheit: [0,1 ms]. | UINT | RW | 0x14 (20dez) |
8023:25 8033:25 | Restart after error number of repetition | Nachdem ein Kommutierungs-Fehler aufgetreten ist, kann der Motor automatisch neu gestartet werden. Siehe Kapitel Autoacknowledge: Fehler automatisch quittieren. Dieser Parameter legt fest, wie viele Kommutierungsfehler mit anschließendem Neustart auftreten dürfen, bevor der Motor endgültig abgeschaltet wird. Wenn dieser Parameter null ist, wird der Motor nach einem Kommutierungs-Fehler im Nennbetrieb sofort abgeschaltet. | UINT | RW | 0x0 (0dez) |
8023:26 8033:26 | Restart after error delay | Dieser Parameter legt fest, wie lange nach einem Kommutierungs-Fehler im Nennbetrieb gewartet wird, bevor der Motor neu gestartet wird. Siehe auch80n3:25. Einheit: [ms]. | UINT | RW | 0x3e (62dez) |
8040 ZNCTRL Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8040:0 | ZNCTRL Settings Ch.1 |
| USINT | RO | 0x24 (36dez) |
8040:01 | Disable zone | Den ZPA-Betrieb für diese Zone deaktivieren. | BOOL | RW | 00 |
8040:03 | Invert motor direction | Umkehr der Drehrichtung des Motors. Falls die Motorphasen falsch herum angeschlossen wurden, dreht sich der Motor in die falsche Richtung. | BOOL | RW | 00 |
8040:04 | Disable motor in stop | Schaltet den Motor im Stillstand drehmomentfrei. | BOOL | RW | 00 |
8040:12 | External reset input hardware selection | Auswahl des Digital-Eingangs für ein externes Reset-Signal. Die Zuordnung der Anschlussbezeichnungen finden Sie im Kapitel Digital-Eingänge/Ausgänge. Mögliche Werte:
| UINT | RW | 0x0 (0dez) |
8040:13 | Zone sensor input hardware selection | Auswahl des Digital-Eingangs für den Zonen-Sensor. Empfehlung: ändern Sie diesen Parameter nur, falls Sie das Sensorsignal invertieren müssen. Siehe Kapitel “Verkabelung“, Abschnitt Sensorsignale. Mögliche Werte:
| UINT | RW | 0x1 (1dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8040:14 | Upstream control input hardware selection | Konfiguration der Digital-Eingänge für die ZPA-Kommunikation. Ändern Sie diese Parameter nur, wenn Sie genau wissen, was Sie tun. Die Zuordnung der Anschlussbezeichnungen finden Sie im Kapitel Digital-Eingänge/Ausgänge. Mögliche Werte:
| UINT | RW | 0x41 (65dez) |
8040:15 | Upstream control output hardware selection | Konfiguration der Digital-Ausgänge für die ZPA-Kommunikation. Ändern Sie diese Parameter nur, wenn Sie genau wissen, was Sie tun. Die Zuordnung der Anschlussbezeichnungen finden Sie im Kapitel Digital-Eingänge/Ausgänge. Mögliche Werte:
| UINT | RW | 0x42 (66dez) |
8040:16 | Downstream control input hardware selection | Konfiguration Digital-Eingänge für die ZPA-Kommunikation. Ändern Sie diese Parameter nur, wenn Sie genau wissen, was Sie tun. Die Zuordnung der Anschlussbezeichnungen finden Sie im Kapitel Digital-Eingänge/Ausgänge. Mögliche Werte:
| UINT | RW | 0x82 (130dez) |
8040:17 | Downstream control output hardware selection | Konfiguration der Digital-Ausgänge für die ZPA-Kommunikation. Ändern Sie diese Parameter nur, wenn Sie genau wissen, was Sie tun. Die Zuordnung der Anschlussbezeichnungen finden Sie im Kapitel Digital-Eingänge/Ausgänge. Mögliche Werte:
| UINT | RW | 0x81 (129dez) |
8040:1B | Initialisation run max duration | Die maximale Dauer der Initialisierungsfahrt. Einheit: [ms]. | UINT | RW | 0x2710 (10000dez) |
8040:1C | Loading timeout | Die maximale Dauer für das Annehmen eines Pakets aus der vorhergehenden Zone. Einheit: [ms]. | UINT | RW | 0x2710 (10000dez) |
8040:1D | Manual removing timeout | Wenn ein Paket den Erfassungsbereich des Sensors verlässt, obwohl es nicht durch den Motor weitergefördert wurde, wird angenommen, dass das Paket manuell entfernt wurde. Die Zeitspanne wird durch diesen Parameter festgelegt. Einheit: [ms]. | UINT | RW | 0x3e8 (1000dez) |
8040:1E | Loading follow-up time | Wenn die Zone ein Paket annimmt, läuft der Motor, bis der Sensor das Paket detektiert. Die Zeitspanne wird durch diesen Parameter festgelegt. Einheit: [ms]. | UINT | RW | 0xc8 (200dez) |
8040:1F | Unloading follow-up time | Wenn die Zone ein Paket weiterfördert, läuft der Motor, bis das Paket den Erfassungsbereich des Sensors verlässt. Die Zeitspanne wird durch diesen Parameter festgelegt. Je näher der Sensor am Ende der Zone ist, desto kürzer muss diese Zeitspanne sein. Einheit: [ms]. | UINT | RW | 0x3e8 (1000dez) |
8040:20 | Motor velocity | Vorgabe der Motor-Drehzahl. Einheit: [°/s]. | INT | RW | 0x168 (360dez) |
8040:21 | Motor acceleration | Vorgabe der Beschleunigungsrampe beim Starten des Motors. Einheit: [°/s2]. | UINT | RW | 0x2710 (10000dez) |
8040:22 | Motor decceleration | Vorgabe der Bremsrampe beim Stoppen des Motors. Einheit: [°/s2]. | UINT | RW | 0x2710 (10000dez) |
8040:23 | Train Release Delay | Verzögerungszeit für die Abzugsart „Train Release“. Diese Verzögerungszeit verhindert Stromspitzen, die durch das gleichzeitige Starten mehrerer Motoren entstehen würden. Einheit: [ms]. | UINT | RW | 0x64 (100dez) |
8040:24 | Unloading timeout | Die maximale Dauer für das Fördern eines Pakets aus der Zone heraus. Einheit: [ms]. | UINT | RW | 0x2710 (10000dez) |
8050 ZNCTRL Settings Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8050:0 | ZNCTRL Settings Ch.2 |
| USINT | RO | 0x24 (36dez) |
8050:01 | Disable zone | Den ZPA-Betrieb für diese Zone deaktivieren. | BOOL | RW | 00 |
8050:03 | Invert motor direction | Umkehr der Drehrichtung des Motors. Falls die Motorphasen falsch herum angeschlossen wurden, dreht sich der Motor in die falsche Richtung. | BOOL | RW | 00 |
8050:04 | Disable motor in stop | Schaltet den Motor im Stillstand drehmomentfrei. | BOOL | RW | 00 |
8050:12 | External reset input hardware selection | Auswahl des Digital-Eingangs für ein externes Reset-Signal. Die Zuordnung der Anschlussbezeichnungen finden Sie im Kapitel Digital-Eingänge/Ausgänge. Mögliche Werte:
| UINT | RW | 0x0 (0dez) |
8050:13 | Zone sensor input hardware selection | Auswahl des Digital-Eingangs für den Zonen-Sensor. Empfehlung: ändern Sie diesen Parameter nur, falls Sie das Sensorsignal invertieren müssen. Siehe Kapitel “Verkabelung“, Abschnitt Sensorsignale. Mögliche Werte:
| UINT | RW | 0x3 (3dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8050:14 | Upstream control input hardware selection | Konfiguration der Digital-Eingänge für die ZPA-Kommunikation. Ändern Sie diese Parameter nur, wenn Sie genau wissen, was Sie tun. Die Zuordnung der Anschlussbezeichnungen finden Sie im Kapitel Digital-Eingänge/Ausgänge. Mögliche Werte:
| UINT | RW | 0x81 (129dez) |
8050:15 | Upstream control output hardware selection | Konfiguration der Digital-Ausgänge für die ZPA-Kommunikation. Ändern Sie diese Parameter nur, wenn Sie genau wissen, was Sie tun. Die Zuordnung der Anschlussbezeichnungen finden Sie im Kapitel Digital-Eingänge/Ausgänge. Mögliche Werte:
| UINT | RW | 0x82 (130dez) |
8050:16 | Downstream control input hardware selection | Konfiguration Digital-Eingänge für die ZPA-Kommunikation. Ändern Sie diese Parameter nur, wenn Sie genau wissen, was Sie tun. Die Zuordnung der Anschlussbezeichnungen finden Sie im Kapitel Digital-Eingänge/Ausgänge. Mögliche Werte:
| UINT | RW | 0x44 (68dez) |
8050:17 | Downstream control output hardware selection | Konfiguration der Digital-Ausgänge für die ZPA-Kommunikation. Ändern Sie diese Parameter nur, wenn Sie genau wissen, was Sie tun. Die Zuordnung der Anschlussbezeichnungen finden Sie im Kapitel Digital-Eingänge/Ausgänge. Mögliche Werte:
| UINT | RW | 0x43 (67dez) |
8050:1B | Initialisation run max duration | Die maximale Dauer der Initialisierungsfahrt. Einheit: [ms]. | UINT | RW | 0x2710 (10000dez) |
8050:1C | Loading timeout | Die maximale Dauer für das Annehmen eines Pakets aus der vorhergehenden Zone. Einheit: [ms]. | UINT | RW | 0x2710 (10000dez) |
8050:1D | Manual removing timeout | Wenn ein Paket den Erfassungsbereich des Sensors verlässt, obwohl es nicht durch den Motor weitergefördert wurde, wird angenommen, dass das Paket manuell entfernt wurde. Die Zeitspanne wird durch diesen Parameter festgelegt. Einheit: [ms]. | UINT | RW | 0x3e8 (1000dez) |
8050:1E | Loading follow-up time | Wenn die Zone ein Paket annimmt, läuft der Motor, bis der Sensor das Paket detektiert. Die Zeitspanne wird durch diesen Parameter festgelegt. Einheit: [ms]. | UINT | RW | 0xc8 (200dez) |
8050:1F | Unloading follow-up time | Wenn die Zone ein Paket weiterfördert, läuft der Motor, bis das Paket den Erfassungsbereich des Sensors verlässt. Die Zeitspanne wird durch diesen Parameter festgelegt. Je näher der Sensor am Ende der Zone ist, desto kürzer muss diese Zeitspanne sein. Einheit: [ms]. | UINT | RW | 0x3e8 (1000dez) |
8050:20 | Motor velocity | Vorgabe der Motor-Drehzahl. Einheit: [°/s]. | INT | RW | 0x168 (360dez) |
8050:21 | Motor acceleration | Vorgabe der Beschleunigungsrampe beim Starten des Motors. Einheit: [°/s2]. | UINT | RW | 0x2710 (10000dez) |
8050:22 | Motor decceleration | Vorgabe der Bremsrampe beim Stoppen des Motors. Einheit: [°/s2]. | UINT | RW | 0x2710 (10000dez) |
8050:23 | Train Release Delay | Verzögerungszeit für die Abzugsart „Train Release“. Diese Verzögerungszeit verhindert Stromspitzen, die durch das gleichzeitige Starten mehrerer Motoren entstehen würden. Einheit: [ms]. | UINT | RW | 0x64 (100dez) |
8050:24 | Unloading timeout | Die maximale Dauer für das Fördern eines Pakets aus der Zone heraus. Einheit: [ms]. | UINT | RW | 0x2710 (10000dez) |
F80F STM Vendor data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F80F:0 | STM Vendor data |
| USINT | RO | 0xf (15dez) |
F80F:04 | Warning temperature | Einheit: [°C]. | SINT | RW | 0x50 (80dez) |
F80F:05 | Switch off temperature | Einheit: [°C]. | SINT | RW | 0x64 (100dez) |
F80F:09 | Amplifier switchoff current | Einheit: [mA]. | UINT | RW | 0x4650 (18000dez) |
F80F:0A | Amplifier peak current | Einheit: [mA]. | UINT | RW | 0x2ee0 (12000dez) |
F80F:0B | Amplifier rated current | Einheit: [mA]. | UINT | RW | 0xdac (3500dez) |
F80F:0C | Amplifier minimal voltage | Einheit: [0,01 V]. | UINT | RW | 0x708 (1800dez) |
F80F:0D | Amplifier maximal voltage | Einheit: [0,01 V]. | UINT | RW | EP7402-0057: 0xbb8 (3000dez) EP7402-0067: 0x1770 (6000dez) EP7402-0167: 0x1770 (6000dez) |
F80F:0E | Amplifier thermal time constant | Einheit: [0,1 s]. | UINT | RW | 0x23 (35dez) |
F80F:0F | Maximum rotary field frequency | Einheit: [Hz]. | UINT | RW | 0x257 (599dez) |
F810 ZNCTRL Device Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F810:0 | ZNCTRL Device Settings |
| USINT | RO | 0x15 (21dez) |
F810:11 | Operation mode | Auswahl der Betriebsart. Mögliche Werte:
| UINT | RW | 0x0 (0dez) |
F810:13 | Local control mode | Auswahl der ZPA-Abzugsart. Mögliche Werte:
| UINT | RW | 0x0 (0dez) |
F810:14 | Autoacknowledge number of attempts | Siehe Kapitel Autoacknowledge: Fehler automatisch quittieren. | UINT | RW | 0x0 (0dez) |
F810:15 | Autoacknowledge delay | Siehe Kapitel Autoacknowledge: Fehler automatisch quittieren. Einheit: [ms]. | UINT | RW | 0x3e (62dez) |