Eingangsdaten
Index 6000 ENC Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6000:0 | ENC Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
6000:01 | Der Zählerstand wurde mit dem "C"-Eingang verriegelt. Die Daten mit dem Latch Value (Index 0x6000:12) entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:03 | Set counter done | Der Zähler wurde gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:04 | Der Zähler hat rückwärts den Nulldurchgang durchschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:05 | Der Zähler ist übergelaufen. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:07 | Zeigt einen Drahtbruch an. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:08 | Der extrapolierte Teil des Zählers ist ungültig. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:09 | Status of input A | Status von Eingang A | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0A | Status of input B | Status von Eingang B | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0B | Status of input C | Status von Eingang C | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0E | Sync error | Das Sync error Bit wird nur für den DC Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. Das bedeutet, ein SYNC-Signal wurde in der Box ausgelöst, es lagen aber keine neuen Prozessdaten vor (0=ok, 1=nok). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | Counter value | Wert des Zählerstandes | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:12 | Latch value | Latch-Wert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:13 | Die Frequenz (Einstellung der Skalierung und Auflösung in den Objekten Frequency scaling Index 0x8000:13 und Frequency resolution Index 0x8000:15) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
6000:14 | Die Periodendauer (Einstellung der Skalierung und Auflösung in den Objekten Period scaling Index 0x8000:14 und Period resolution Index 0x8000:16) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
6000:16 | Zeitstempel der letzten Zähleränderung | UINT64 | RO |
|