Konfigurationsdaten
Index 8000 ENC Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8000:0 | ENC Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x17 (23dez) |
8000:01 | Ein Reset des Zählers erfolgt über die C-Eingang. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:03 | Freigabe des V/R-Zählers an Stelle des Encoders bei gesetztem Bit. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:08 | Disable filter | 0: Aktiviert Eingangsfilter (nur Eingänge A, /A, B, /B, C, /C) | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8000:0A | Bei Aktivierung interpoliert die Box im DC-Modus zwischen die ganzzahligen Encoderinkremente Microincremente hinein. Zur Anzeige werden die jeweils unteren 8 bit des Counter Value benutzt. Aus einem 32-bit-Zähler wird so ein 24+8bit Zähler, aus einem 16-bit-Zähler ein 8+8bit Zähler. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:0B | Ein Drahtbruch auf der A-Spur wird im Objekt Open circuit (Index 0x6000:07) und als Prozessdatum angezeigt. Diagnose ist nur möglich, wenn der entsprechende Eingang differentiell verdrahtet ist - Eine differentielle Spannung < 3.5 V (typ., Änderungen vorbehalten) wird als Drahtbruch detektiert. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:0C | Ein Drahtbruch auf der B-Spur wird im Objekt Open circuit (Index 0x6000:07) und als Prozessdatum angezeigt. Diagnose ist nur möglich, wenn der entsprechende Eingang differentiell verdrahtet ist - Eine differentielle Spannung < 3.5 V (typ., Änderungen vorbehalten) wird als Drahtbruch detektiert. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:0D | Ein Drahtbruch auf der C-Spur wird im Objekt Open circuit (Index 0x6000:07) und als Prozessdatum angezeigt. Diagnose ist nur möglich, wenn der entsprechende Eingang differentiell verdrahtet ist - Eine differentielle Spannung < 3.5 V (typ., Änderungen vorbehalten) wird als Drahtbruch detektiert. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:0E | Aktiviert die Drehrichtungsumkehr | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:11 | Dies ist die minimale Zeit, über die die Frequenz ermittelt wird Standardwert 10 ms [Auflösung: 1 µs]. | UINT16 | RW | 0x2710 (10000dez) | |
8000:13 | Skalierung der Frequenzmessung (durch diesen Wert muss dividiert werden, damit man die Einheit in Hz erhält): 100: "0,01 Hz" | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
8000:14 | Auflösung der Periodendauer im Prozessdatum: 100: "100 ns" Periodendauerwert ist Vielfaches von 100 ns | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
8000:15 | Auflösung der Frequenzmessung: 100: "0,01 Hz" | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
8000:16 | Interne Auflösung der Periodendauermessung: 100: "100 ns" Periodendauerwert ist Vielfaches von 100 ns 500: "500 ns" Periodendauerwert ist Vielfaches von 500 ns | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8000:17 | Wartezeit [ms] der Frequenzmessung | UINT16 | RW | 0x0640 (1600dez) |