Prozessdaten

16 oder 32 Bit Prozessdaten

Die Box kann sowohl mit 16 Bit Prozessdaten (default), als auch mit 32 Bit Prozessdaten betrieben werden. Diese Einstellung erfolgt über das Predefined PDO Assignment im Tabellenreiter Process Data.

Prozessdaten 1:
16 oder 32 Bit Prozessdaten

Haupt-PDO

Auswahl der Basis-Prozessdaten

Prozessdaten 2:
Haupt-PDO Beispiel

A: Anwahl der Datenrichtung: Input oder Output

C: Erläuterungen zu den PDO

B: Auswahl (optionaler) PDO (Prozessdatenobjekte)

D: Inhalte der PDO

Optionale PDO

Zum Haupt-PDO optional wählbare PDO:

Prozessdaten 3:

Zuordnung und Inhalte der PDOs

Zuordnung und Inhalte der PDOs sind bei den Modulen teilweise unterschiedlich. Entnehmen Sie Inhalte und Zuordnung der PDOs dem

  • TwinCAT System Manager im Karteireiter Prozess Daten oder dem
  • Kapitel Zuordnung der PDOs der betreffenden Box.