Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
EtherCAT | |
|---|---|
Anschluss | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Potenzialtrennung | 500 V |
Distributed Clocks | ja |
Minimale Zykluszeit | 100 µs |
Versorgungsspannungen | |
|---|---|
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | Die Messbrücken-Speisespannung Uref wird intern aus UP erzeugt. |
Messbrücken-Anschluss | |
|---|---|
M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert | |
Signaltyp | Widerstandsbrücke, Dehnungsmessstreifen (DMS) |
Anzahl analoger Eingänge | 2, für 1 Brückenschaltung in Vollbrückentechnik. |
Leitungslänge | max. 30 m zwischen Box und Messbrücke |
Messwert-Auflösung | 24 Bit, 32-Bit-Darstellung |
Wandlungszeit | 0,1 … 250 ms, konfigurierbar |
Wandlungsrate | 4 … 10.000 Samples/s (Kehrwert der Wandlungszeit) |
Messfehler | < ±0,01 % 1) für den berechneten Lastwert, bezogen auf den Lastendwert bei 10 V Speisung und 20 mV Brückenspannung (somit Nennkennwert DMS: 2 mV/V), Selbstkalibrierung aktiv, 50 Hz Filter aktiv. |
Messbereich UD | max. -27 … +27 mV 2) Empfohlen: -25 … +25 mV Nennspannung |
Messbereich Uref | max. -13,8 … +13,8 V 2) |
unterstützte Nennkennwerte | Beliebig, Auflösung des Parameters: 0,01 µV/V Empfohlen: 0,5 … 2,5 mV/V |
min. DMS Widerstand | Parallelbetrieb von DMS nur mit entsprechend geeigneten DMS empfohlen |
Eingangsfilter (Hardware) Grenzfrequenz | 10 kHz Tiefpass (-3 dB, siehe Filterhinweise) |
Filter (Software) | Voreinstellung 50 Hz, konfigurierbar: |
Innenwiderstand |
|
Messbrücken-Speisespannung (Sensorversorgung) | Uref = 10 V (wird intern aus UP erzeugt) max. 350 mA |
1) Externe Einflüsse wie Temperaturdrift und HF-Störungen können den Messfehler vergrößern.
2) Siehe Kapitel Spannungsmessung.
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B x H x T | 60 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 250 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
|---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cURus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
|---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |