Spannungsmessung
Die EP3356-0022 bietet prinzipiell eine 2-kanalige Spannungsmessung mit zwei sehr unterschiedlichen Messbereichen von ±25 mV und ±12 V Nennspannung. Durch die beiden gleichzeitig gemessenen Spannungen kann die Belastung des einen angeschlossenen DMS berechnet werden.
Die EP3356-0022 führt diese Berechnung bereits in der Box aus und stellt somit eine 1-kanalige Box im Sinne der Lastberechnung dar.
Für die einzelnen Kanäle gilt:
- Kanal 1
- Messbereich typ. ca. -13,5 V... 0 ... +13,5 V (entsprechend Prozesswert 0x80.00.00.00 ... 0 ... 0x7F.FF.FF.FF)
- Messbereich nominell: -12 V ... 0 ... +12 V
- max. zulässige Spannung -UD vs. +UD: ±13,5 V
- Messfehler < ±0,1 % vom Messbereichsendwert, 50 Hz Filter aktiv
- Kanal 2:
- Messbereich typ. ca. -27 mV ...0 ... +27 mV (entsprechend Prozesswert 0x80.00.00.00 ... 0 ... 0x7F.FF.FF.FF)
- Messbereich nominell: -25 mV... 0 ... +25 mV
- max. zulässige Spannung -Uref vs. +Uref: ±27 mV
- Messfehler < ±0,1 % vom Messbereichsendwert, 50 Hz Filter aktiv
- im DMS-Betrieb wird durch den angeschlossenen DMS sichergestellt, dass keine unzulässig hohen Potentialdifferenzen in- und außerhalb der Schaltung entstehen.
In der Standardeinstellung arbeitet die EP3356-0022 als 1-kanalige DMS-Erfassung mit dem Prozessabbild, durch Ändern der Prozessdaten kann die Box auf 2-kanalige Spannungsmessung umgestellt werden. Siehe dazu die Hinweise zum Prozessabbild.
Wird die EP3356-0022 nicht als Lastermittlungsbox sondern als 2-kanalige analoge Eingangsmessbox verwendet, ist folgendes zu beachten:
- Die CoE Einstellungen sind zu finden für:
- Kanal 1: Objekte unter 0x8010:xx
- Kanal 2: Objekte unter 0x8020:xx
- die DMS-Objekte unter x8000:xx sind ohne Funktion. Ausnahme: der Averager (0x8000:03) ist auch im Spannungsmessbetrieb einsetzbar und für beide Kanäle gleichzeitig gültig.
- Die Selbstkalibrierung ist nicht möglich und sinnvoll.
- Beide analogen Kanäle sind herstellerseitig nicht abgeglichen, da dies für die relative Messung im DMS-Betrieb nicht erforderlich ist. Dies bedeutet z. B. für Kanal 1 mit nominellem Messbereich ±12 V bzw. typ. Messbereich ±13,5 V, dass der maximale Messwert 0x7F.FF.FF.FF bei der einen Box bei z. B. 13,4 V, bei einer anderen bei 13,6 V ausgegeben werden kann. Sollen mehrere EP3356-0022 für gleich anliegende Spannungen gleiche Prozesswerte ausgeben und somit austauschbar sein, muss anwenderseitig durch kanalweise Einstellung im CoE jeder Kanal abgeglichen werden. Dazu können die Anwenderkalibrierung (CoE 0x80n0:17 [offset], 0x80n0:18 [gain]) oder die Anwenderskalierung (CoE 0x80n0:11 [offset], 0x80n0:12 [gain]) benutzt werden.
![]() | Spannungsmessung Im Spannungsmessbetrieb ist die EL3356 in SingleEnded-Beschaltung gegen externes GND zu beschalten. Außerdem ist der interne GND-Bezug durch den CoE-Schalter SymmetricReferencePotential zu schließen. Bei der EP3356-0022 ist „supply“ nicht nutzbar, da die Box intern 10 V erzeugt. |