Widerstandsbrücke

Hinweis

Messabweichung durch falsche Schirmanbindung

Falls Sie eine geschirmte Leitung verwenden, kann eine Erdung des Kabelschirms am sensorseitigen Ende zu Messabweichungen führen.

  • Den Kabelschirm sensorseitig nicht erden.

Die EP3356-0022 ermöglicht den Anschluss einer Widerstands-Messbrücke oder Wägezelle in Vierleitertechnik.

Widerstandsbrücke 1:

Schließen Sie den Kabelschirm an Pin 5 des M12-Steckverbinders an.

Die vier M12-Buchsen der EP3356-0022 sind intern miteinander verbunden. Sie können eine Widerstandsbrücke also an eine beliebige M12-Buchse anschließen.

Sie können auch mehrere Widerstandsbrücken parallel anschließen, siehe Kapitel Parallelschaltung von DMS.

Die Spannung Uref beträgt 10 V und wird in der EP3356-0022 aus UP erzeugt.

Bedeutung der LEDs

Widerstandsbrücke 2:

LED

Farbe

Bedeutung

RUN

grün

Diese LED gibt den Betriebszustand der EtherCAT Box wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der EtherCAT Box.

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion der Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt.

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. Ausgänge bleiben im sicheren Zustand.

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation möglich.

flimmernd

Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der EtherCAT Box.

Stdy

grün

an

Der Messwert ist stabil

aus

Der Messwert ist nicht stabil

Msr

grün

an

Messung aktiv (Prozessdaten sind gültig)

aus

  • Selbstkalibrierung aktiv (wenn die LED S-Cal Leuchtet) oder
  • Selbsttest aktiv (wenn die LED S-Test leuchtet)
  • Filter werden initialisiert

S-Cal

grün

an

Selbstkalibrierung aktiv

  • Die Prozessdaten sind nicht gültig

S-Test

grün

an

Selbsttest aktiv

  • Die Prozessdaten sind nicht gültig

ErrD

rot

an

Kanal 1 (DMS-Differenzsignal) außerhalb des gültigen Wertebereiches.

ErrR

rot

an

Kanal 2 (DMS-Referenzsignal) außerhalb des gültigen Wertebereiches. Mögliche Gründe:

  • Die Referenzspannung Uref ist nicht vorhanden. Prüfen Sie, ob die Versorgungsspannung UP vorhanden ist: Uref wird intern aus UP erzeugt.
  • Die Referenzspannung Uref ist wegen Überlast eingebrochen.