Parallelschaltung von DMS
Es ist üblich, eine Last mechanisch auf mehreren DMS-Wägezellen gleichzeitig zu verteilen. Damit kann z.B. eine 3-Punkt-Lagerung eines Silobehälters auf 3 Wägezellen realisiert werden. Unter Berücksichtigung von Windlasten und Beladungsdynamik kann somit die Gesamtbeladung des Silos inkl. Behältereigenlast gemessen werden.
Die mechanisch parallel geschalteten Wägezellen werden üblicherweise auch elektrisch parallel geschaltet.
Da die vier M12-Buchsen der EP3356-0022 intern miteinander verbunden sind, ist eine externe Parallelschaltung nicht nötig: wenn mehrere Wägezellen an die EP3356-0022 angeschlossen sind, sind sie automatisch parallel geschaltet. Es können bis zu vier Wägezellen angeschlossen werden.
Die drei Wägezellen im obigen Beispiel (Silobehälter) können also an drei beliebige M12-Buchsen der EP3356-0022 angeschlossen werden.
Beachten Sie:
- die Wägezellen müssen für diesen Betrieb aufeinander abgeglichen und vom Hersteller freigegeben sein
 - die Impedanz der Wägezellen muss groß genug sein, dass der maximale Ausgangsstrom der Referenzspannung Uref nicht überschritten wird: 350 mA.