Einführung
16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC
Die EtherCAT Box EP2339-0003 verfügt über 16 digitale Kanäle, die jeweils wahlweise als Eingänge oder Ausgänge betrieben werden können. Eine Konfiguration, ob ein Kanal als Eingang oder Ausgang verwendet werden soll, ist nicht erforderlich; die Eingangsschaltung ist intern fest mit dem Ausgangstreiber verbunden, so dass ein gesetzter Ausgang automatisch im Eingangsprozessabbild angezeigt wird.
Die Eingänge haben eine Filterkonstante von 3,0 ms. Die kurzschlussfesten und verpolungsgeschützten Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, wobei der Gesamtstrom auf 4 A begrenzt ist. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden auf den Steckverbindern angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über Steckverbinder mit Federkrafttechnik, optional erhältlich in 1- und 3-poliger Ausführung. Das Modul wird ohne Steckverbinder ausgeliefert. Die Sensoren werden aus der Lastspannung UP versorgt.
Hinweis | |
Schädigung empfindlicher Signalgeber durch Stromspitzen Die Schutzbeschaltung eines Digital-Eingangs kann beim Schaltvorgang eine Einschaltstromspitze von deutlich über 2 mA verursachen. Diese Stromspitze kann empfindliche Signalgeber wie z.B. Reed-Schalter beschädigen.
|