Prozessabbild

Prozessabbild 1:

DI Inputs Channel n

Prozessabbild 2:

 

 

Prozessabbild 3: Input x
Digital-Eingänge. Datentyp: BIT.

Prozessabbild 4: Sync error
Dieses Bit ist nur im „Distributed Clocks“ - Betrieb relevant.
Es ist TRUE, wenn in dem abgelaufenen EtherCAT-Zyklus ein Synchronisationsfehler aufgetreten ist.

Prozessabbild 5: TxPDO State
Gültigkeit der Eingangsdaten. Dieses Bit ist TRUE, wenn die Eingangsdaten aufgrund eines Fehlers nicht korrekt eingelesen werden konnten.

Prozessabbild 6: TxPDO Toggle
Dieses Bit wird bei jeder Aktualisierung der Eingangsdaten invertiert.

DO Outputs Channel n

Prozessabbild 7:

 

 

 

Prozessabbild 8: Output x
Digital-Ausgänge. Datentyp: BIT.