Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
EtherCAT | |
|---|---|
Anschluss | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Potenzialtrennung | 500 V |
Distributed Clocks | ja |
Versorgungsspannungen | |
|---|---|
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
US Nennspannung | 24 V DC (-15 %, +20 %) |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
UP Nennspannung | 24 V DC (-15 %, +20 %) |
Stromaufnahme aus UP | 20 mA + Lasten an den Digital-Ausgängen + Sensorversorgung |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Potenzialtrennung GNDS / GNDP | nein |
Digital-Eingänge | |
|---|---|
Anzahl | max. 16 Jeder Digital-Eingang kann alternativ als Digital-Ausgang verwendet werden. |
Anschluss | 2 x ZS2001-Steckverbinder. Nicht im Lieferumfang enthalten. |
Leitungslänge | max. 30 m |
Eingangsfilter | 3 ms |
Charakteristik | Typ 3 gemäß EN61131-2, kompatibel mit Typ 1 |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V |
Signalspannung „1“ | +11…+30 V |
Eingangsstrom | 6 mA |
Sensorversorgung | 24 V DC aus UP max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest |
Digital-Ausgänge | |
|---|---|
Anzahl | max. 16 Jeder Digital-Eingang kann alternativ als Digital-Ausgang verwendet werden. |
Anschluss | 2 x ZS2001-Steckverbinder. Nicht im Lieferumfang enthalten |
Leitungslänge | max. 30 m |
Lastart | Ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangs-Nennspannung | 24 V DC aus UP |
Ausgangsstrom pro Kanal | max. 0,5 A. Jeder Ausgang ist einzeln kurzschlussfest |
Ausgangs-Summenstrom | max. 4 A |
Kurzschlussstrom | max. 1,5 A |
Schaltzeiten | TON: 25 µs typ., TOFF: 75 µs typ. |
Versorgung der Ausgangstreiber | aus UP |
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B × H × T | 30 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
|---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |