EP2316-0003 - Einführung
8 Digital-Eingänge 24 V DC und 8 Digital-Ausgänge 24 V DC, Imax 0,5 A
Die EtherCAT Box EP2316 kombiniert acht Digital-Eingänge und acht Digital-Ausgänge auf einem Gerät. Die Eingänge stehen mit einer Filterkonstante von 10 μs zur Verfügung.
Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Signalzustand und Status werden über Leuchtdioden angezeigt.
Der Signalanschluss erfolgt über zwei ZS2001-Steckverbinder mit Federkrafttechnik, optional erhältlich in ein- und dreipoliger Ausführung. Das Modul wird ohne Steckverbinder ausgeliefert.