Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
Versorgungsspannungen | |
|---|---|
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
US Nennspannung | 24 V DC (-15 %, +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 120 mA + Sensorversorgung |
UP Nennspannung | 24 V DC (-15 %, +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | 20 mA + Lasten an den Digital-Ausgängen |
Potenzialtrennung GNDS / GNDP | nein |
Digital-Eingänge | EP2316-0003 | EP2316-0008 |
|---|---|---|
Anzahl | 8 | |
Anschluss | 1 x ZS2001-Steckverbinder | 1 x D-Sub-Buchse, 25-polig, Gewinde UNC4-40 |
Leitungslänge | max. 30 m | |
Eingangsfilter | 10 µs | |
Charakteristik | Typ 3 gemäß EN61131-2, kompatibel mit Typ 1 | |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V | |
Signalspannung „1“ | +11…+30 V | |
Eingangsstrom | 6 mA | |
Sensorversorgung | 24 V DC aus US. max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest. | |
Digital-Ausgänge | EP2316-0003 | EP2316-0008 |
|---|---|---|
Anzahl | 8 | |
Anschluss | 1 x ZS2001-Steckverbinder | 1 x D-Sub-Buchse, 25-polig, Gewinde UNC4-40 |
Leitungslänge | max. 30 m | |
Lastart | Ohmsch, induktiv, Lampenlast | |
Ausgangs-Nennspannung | 24 V DC aus UP | |
Ausgangsstrom pro Kanal | max. 0,5 A. Jeder Ausgang ist einzeln kurzschlussfest | |
Ausgangs-Summenstrom | max. 4 A | |
Kurzschlussstrom | max. 1,5 A | |
Versorgung der Ausgangstreiber | aus UP | |
Schaltzeiten | TON: 25 µs typ., TOFF: 50 µs typ. | TON: 60 µs typ., TOFF: 300 µs typ. |
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B × H × T | 30 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
|---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cURus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).