Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
EtherCAT | EP1258-0001 | EP1258-0002 | EP1258-0502 |
|---|---|---|---|
Anschluss | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt | ||
Potenzialtrennung | 500 V | ||
Distributed Clocks | ja | ||
Minimale Zykluszeit | n/a | Siehe Kapitel EP1258-0502 Makrozykluszeit. | |
Versorgungsspannungen | EP1258-0001 | EP1258-0002 | EP1258-0502 |
|---|---|---|---|
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert | ||
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) | ||
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A | ||
Stromaufnahme aus US | 120 mA + Sensorversorgung | 100 mA + Sensorversorgung | |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) | ||
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A | ||
Stromaufnahme aus UP | 5 mA (LED „Up“) | ||
Potenzialtrennung GNDS / GNDP | nein | ja | |
Digital-Eingänge | EP1258-0001 | EP1258-0002 | EP1258-0502 |
|---|---|---|---|
Anzahl | 2 x Digital-Eingang mit Timestamp 6 x Digital-Eingang ohne Timestamp | 8 x Digital-Eingang mit Multi-Timestamp | |
Anschluss | 8 x M8-Buchse, 3‑polig, | 4 x M12-Buchse, 5‑polig, | 4 x M12-Buchse, 5‑polig, |
Leitungslänge | max. 30 m | ||
Nennspannung Eingänge | 24 VDC (-15%/+20%) | ||
Eingangsfilter | 10 µs Kein Filter an den Eingängen mit Timestamp. | < 1 µs typ. | |
Signalspannung "0" | -3…+5 V (ähnlich EN 61131-2, Typ 3) | ||
Signalspannung "1" | +11…+30 V (ähnlich EN 61131-2, Typ 3) | ||
Eingangsstrom | typisch 3 mA (ähnlich EN 61131-2, Typ 3) | ||
Sensorversorgung | 24 VDC aus US max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest | ||
Mikrozykluszeit (Interne Abtastung/Auftragsausführung) | n/a | < 10…40 µs, entspricht 100…25 k erfassbare Flanken/s, siehe Kapitel EP1258-0502 Mikrozykluszeit. | |
Genauigkeit der Distributed Clocks | << 1 µs | ||
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | EP1258-0001 | EP1258-0002 | EP1258-0502 |
|---|---|---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) |
|
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
|---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |