EP1258-0502 Mikrozykluszeit
Der Mikrozyklus ist der interne Takt der Box, in dem die Abtastung der Eingänge erfolgt. Er ist abhängig von der Anzahl der aktivierten Kanäle, aber nicht vom MTSF.
Eine Schaltflanke, die zu einem beliebigen Zeitpunkt von außen an einem Eingangskanal ankommt, wird zum nächsten Mikrozyklus erfasst und in den Buffer gelegt. Die Zeit-Ungenauigkeit für die Erfassung beträgt also ca. -x / +0 µs (mit x = Mikrozykluszeit).
Anzahl aktivierter Kanäle | Mikrozykluszeit, typ. | Mikrozykluszeit, typ. im Kompatibilitätsmodus |
|---|---|---|
1 | 7 µs | 7 µs |
2 | 10 µs | 9 µs |
4 | 14 µs | 13 µs |
8 | 23 µs | 21 µs |
Sie können die aktuelle Mikrozykluszeit in ns aus dem CoE-Parameter 0xF900:09 „Sample time“ auslesen.