ELM354x - Technische Daten
Technische Daten | ELM3542-0000 | ELM3544-0000 |
|---|---|---|
Analoge Eingänge | 2 Kanal (differentiell) | 4 Kanal (differentiell) |
Zeitbezug der Kanäle untereinander | Aufeinanderfolgende Wandlung aller Kanäle in der Klemme (multiplex), synchrone Wandlung zwischen Klemmen wenn Distributed Clocks genutzt wird. Zeitstempel je Kanal, typ. Sampling-Offset bezogen auf Kanal 1: | |
Ch.1: 0 ms | Ch.1: 0 ms | |
ADC Wandlungsmethode | ΔΣ (Delta-Sigma) mit interner Abtastrate 8 MSps | |
Grenzfrequenz Eingangsfilter Hardware ELM Features/ Firmware Filterkonzept) | Vor AD-Wandler: Im AD-Wandler nach der Wandlung: | |
Die durch diese Filterung verursachte Anstiegszeit/SettlingTime/Verzögerung wird im Distributed Clocks-Timestamp berücksichtigt. | ||
Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen) | |
Anschlusstechnik | 2-/3-/4-/5-/6-/7-Leiter | 2-/3-/4-/5-/6-Leiter |
Samplingrate (je Kanal, multiplex) | 1 ms/1 kSps | |
freies downsampling in Firmware durch Dezimierungsfaktor, mögliches effektive Abtastungsintervall je Kanal: 1 ms + n ⋅ 25 μs (tbd.) | ||
Oversampling | 1…20 wählbar | |
Unterstützte EtherCAT Zykluszeit (in Abhängigkeit von der Betriebsart) | Distributed Clocks: min. 100 µs, max. 10 ms (tbd.) FrameTriggered/Synchron: min. 200 µs, max. 100 ms (tbd.) FreeRun: wird noch nicht unterstützt | |
Einsatzbereich DMS | Viertelbrücke (1 kΩ, 350 Ω, 120 Ω) mit interner Brückenergänzung, | |
Anschlussdiagnose | Vorläufige Angaben/ vorgesehen ist: Kanalweise Drahtbruch-Erkennung der Anschlussleitungen (laufender Betrieb bzw. kontrollierte Diagnose, bis zu 6 Leiter) Kanalweise Kurzschluss-Erkennung aller Leitungen untereinander (getriggerte Diagnose, bis zu 6 Leiter) Zusätzliche Prozessdaten- und Diagnose-Auswertung des angeschlossenen Sensors via TEDS-Interface | |
Interne analoge Masse AGND | Bei externer Verbindung am Anschluss –Uv vorhanden | |
Überspannungsschutz der Eingänge bezogen auf ‑Uv (interne Masse) | Wert folgt | |
Eigenversorgung | über E-Bus | |
Stromaufnahme E-Bus | typ. 85 mA tbd. | |
Stromaufnahme Powerkontakte | 60 mA typ. + Last, in Summe, max. 150 mA typ. | 70 mA typ. + Last, in Summe, max. 240 mA typ. |
Thermische Verlustleistung | typ. 3 W | |
Spannungsfestigkeit - Zerstörgrenze | max. zul. Kurzzeitig/dauerhaft anliegende Spannung zwischen den Kontaktstellen ±I1, ±I2, +Uv und –Uv: unversorgt ±30V (tbd.), versorgt ±30V (tbd.) Hinweis: -Uv entspricht dem internen AGND | |
Empfohlener Einsatzspannungsbereich zur Einhaltung der Spezifikation | Wert folgt | |
Allgemeine Daten | ELM3542-0000 | ELM3544-0000 |
|---|---|---|
Distributed Clocks | Ja, mit Oversampling n = 1…100, Genauigkeit << 1 μs | |
Besondere Eigenschaften | Extended Range 107 %, freie konfigurierbare numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nichtlineares Scaling, PeakHold | |
Brückenspeise-Spannung frei einstellbar 1,5 V – 12 V (Strombegrenzung je Kanal 120 mA) 2-Leiter TEDS-Interface (IEEE 1451.4 Class 2 MMI, Multiplex-Betrieb) externe Shunt-Kalibrierung möglich | Brückenspeise-Spannung frei einstellbar 1,5 V – 12 V (Strombegrenzung je Kanal 65 mA) | |
Funktionsdiagnose 1) | ja | |
Potentialtrennung Kanal/Kanal 2) | nein | |
Potentialtrennung Kanal/E-Bus 2) | funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung) | |
Potentialtrennung Kanal/SGND 2) | funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung) | |
Konfiguration | Über den EtherCAT Master, z.B. TwinCAT | |
Hinweis zur Leitungslänge | Signal-Leitungslängen zum Sensor/Geber über 3 m müssen geschirmt ausgeführt werden, die Schirmausführung muss dem Stand der Technik entsprechen und wirksam sein. Bei größeren Kabellängen >30 m ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen wenn entsprechende Störungen auf das Signalkabel einwirken könnten. | |
1) siehe Kapitel „Selbsttest und Selbsttest-Bericht“ und „Verbindungstest/schaltbare Anschlussdiagnose“
2) siehe Hinweise zu den Potentialgruppen im Kapitel „Montage und Verdrahtung“/ „Speisung, Potentialgruppen“
Grundlegende mechanische Eigenschaften | ELM3542-0000 | ELM3544-0000 |
|---|---|---|
Anschlussart | 6 pol. PushIn Federkrafttechnik, Wartungsstecker | |
Abmessungen (B x H x T) | Siehe Kapitel Gehäuse | |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Hinweis Montage | Stecker teilweise nicht im Lieferumfang, siehe Kapitel | |
Gewicht | ca. 350 g | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0…+55 °C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25…+85 °C | |
Umweltangaben | ELM3542-0000 | ELM3544-0000 |
|---|---|---|
Zulässiger Einsatzhöhenbereich | 0 bis 2000 m (Derating bei größerer Höhe auf Anfrage) | |
Relative Feuchte | max. 95%, keine Betauung | |
Schutzart | IP 20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Normative Angaben | ELM3542-0000 | ELM3544-0000 |
|---|---|---|
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Zulassungen/ Kennzeichnungen *) | CE, UKCA, EAC | |
EMV-Hinweise | Bei dem Stecker „PushIn“ können ESD-Luftentladungen nach EN61000-6-4 in die Anschlüsse oder in die dort angeschlossenen Leitungen zu Messabweichungen von bis zu ±MBE im betroffenen Kanal oder durch Übersprechen auch in anderen Kanälen führen. Stoßspannungen/Surge nach EN 61000-6-2 in die Up Versorgung (Powerkontakt) bei gesetzter Verbindung „Connect Up- to GNDA“ bzw. „Connect Up- to AGND“ im CoE (F800:01) können zu Messabweichungen von bis zu ±MBE führen. | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).