ELM354x Übersicht Messbereiche

Messung

Anschluss

MBE

Modus

Maximal Wert/ Wertebereich

Spannung

2-Leiter

±10 V

Extended

±10,737.. V

Legacy

±10 V

±80 mV

Extended

±85,9.. mV

Legacy

±80 mV

PT1000

2/3/4‑Leiter

2000 Ω

Legacy

266 °C

Potentiometer

3/5‑Leiter

±1 V/V

Extended

±1 V/V

Legacy

Vollbrücke

4/6‑Leiter

±32 mV/V

Extended

±34,359.. mV/V

Legacy

±32 mV/V

±8 mV/V

Extended

±8,5899.. mV/V

Legacy

±8 mV/V

±4 mV/V

Extended

±4,2949.. mV/V

Legacy

±4 mV/V

±2 mV/V

Extended

±2,1474.. mV/V

Legacy

±2 mV/V

Halbbrücke

3/5‑Leiter

±16 mV/V

Extended

±17,179.. mV/V

Legacy

±16 mV/V

±8 mV/V

Extended

±8,5899.. mV/V

Legacy

±8 mV/V

±4 mV/V

Extended

±4,2949.. mV/V

Legacy

±4 mV/V

±2 mV/V

Extended

±2,1474.. mV/V

Legacy

±2 mV/V

Viertelbrücke
120/350/1000 Ω

2/3/4‑Leiter

±32 mV/V

Extended

±34,359.. mV/V

Legacy

±32 mV/V

±8 mV/V

Extended

±8,5899.. mV/V

Legacy

±8 mV/V

±4 mV/V

Extended

±4,2949.. mV/V

Legacy

±4 mV/V

±2 mV/V

Extended

±2,1474.. mV/V

Legacy

±2 mV/V

ELM354x Übersicht Messbereiche 1:
Abb.4: Übersicht Messbereiche, Bipolar
ELM354x Übersicht Messbereiche 2:
Abb.7: Übersicht Messbereiche, Unipolar

Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar.

Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status.