ELM324x - Technische Daten
Technische Daten | ELM3244-0000 | ELM3246-0000 |
|---|---|---|
Analoge Eingänge | 4 Kanal | 6 Kanal |
Zeitbezug der Kanäle untereinander | Aufeinanderfolgende Wandlung aller Kanäle in der Klemme (multiplex) Zeitstempel je Kanal, typ. Sampling-Offset bezogen auf Kanal 1: synchrone Wandlung zwischen Klemmen wenn DistributedClocks genutzt wird. | |
Ch.1: 0 μs | Ch.1: 0 μs | |
ADC Wandlungsmethode | ΔΣ (Delta-Sigma) mit interner Abtastrate | |
8 MSps | 8 MSps | |
Grenzfrequenz Eingangsfilter Hardware ELM Features/ Firmware Filterkonzept) | Vor AD-Wandler: Im AD-Wandler nach der Wandlung: Tiefpass Typ sinc3/Mittelwertfilter Die durch diese Filterung verursachte Anstiegszeit/SettlingTime/Verzögerung wird im DistributedClocks-Timestamp berücksichtigt. | |
Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen) | |
Anschlusstechnik | 2-/3-/4-Leiter | |
Samplingrate (je Kanal) | 1 ms / 1 kSps freies downsampling in Firmware durch Dezimierungsfaktor | |
Oversampling | 1…20 wählbar | |
Unterstützte EtherCAT Zykluszeit (in Abhängigkeit von der Betriebsart) | DistributedClocks: min. 200 μs + n · 25 μs (n = 0, 1, 2, ..); max. 10 ms FrameTriggered/Synchron: min. 200 μs + n · 25 μs (n = 0, 1, 2, ..); max. 100 ms FreeRun: min. 200 μs + n · 25 μs (n = 0, 1, 2, ..); max. 100 ms | |
Innenwiderstand | > 10 MΩ (Sense gegeneinander) | |
Einsatzbereich Widerstandsmessung 3) | 4-Leiter-Anschluss: 0…50 Ω 2/3/4-Leiter-Anschluss: 0…200 Ω, 0…500 Ω, 0…2 kΩ, 0…5 kΩ | |
Einsatzbereich Temperatur (RTD) 3) | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, div. KT/KTY, div. NTC 2/3/4-Leiter-Anschluss | |
Anschlussdiagnose | Drahtbruch/Kurzschluss | |
Interne analoge Masse AGND | Nicht zugänglich | |
Überspannungsschutz der Eingänge bezogen auf AGND | nicht anwendbar, AGND nicht zugänglich | |
Eigenversorgung | über E-Bus | |
Stromaufnahme E-Bus | typ. 400 mA | typ. 450 mA |
Stromaufnahme Powerkontakte | - | |
Thermische Verlustleistung | typ. 2 W | typ. 2,5 W |
Spannungsfestigkeit - Zerstörgrenze | max. zul. Kurzzeitig/dauerhaft anliegende Spannung zwischen den Kontaktstellen: ±36 V | |
Empfohlener Einsatzspannungsbereich zur Einhaltung der Spezifikation | Klemme versorgt Lasten selbst, keine externe Leistungen einspeisen | |
Allgemeine Daten | ELM3244-0000 | ELM3246-0000 |
|---|---|---|
Distributed Clocks | Ja, mit Oversampling, Genauigkeit << 1 μs | |
Besondere Eigenschaften | Extended Range 107 %, freie konfigurierbare numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nichtlineares Scaling, PeakHold | |
Funktionsdiagnose 1) | ja | |
Potentialtrennung Kanal/Kanal 2) | nein | |
Potentialtrennung Kanal/E-Bus 2) | funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung) | |
Potentialtrennung Kanal/SGND 2) | funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung) | |
Konfiguration | Über den EtherCAT Master, z.B. TwinCAT | |
Hinweis zur Leitungslänge | Signal-Leitungslängen zum Sensor/Geber über 3 m müssen geschirmt ausgeführt werden, die Schirmausführung muss dem Stand der Technik entsprechen und wirksam sein. Bei größeren Kabellängen >30 m ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen wenn entsprechende Störungen auf das Signalkabel einwirken könnten. | |
1) siehe Kapitel „Selbsttest und Selbsttest-Bericht“ und „Verbindungstest/schaltbare Anschlussdiagnose“
2) siehe Hinweise zu den Potentialgruppen im Kapitel „Montage und Verdrahtung“/ „Speisung, Potentialgruppen“
3) 2/3-Leiter Messung ist im Produktionsstand 2025 noch nicht abgeglichen
Grundlegende mechanische Eigenschaften | ELM3244-0000 | ELM3246-0000 |
|---|---|---|
Anschlussart | 6 pol. PushIn Federkrafttechnik, Wartungsstecker | |
Abmessungen (B x H x T) | Siehe Kapitel Gehäuse | |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Hinweis Montage | Stecker teilweise nicht im Lieferumfang, siehe Kapitel | |
Gewicht | ca. 350 g | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0…+55 °C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25…+85 °C | |
Umweltangaben | ELM3244-0000 | ELM3246-0000 |
|---|---|---|
Zulässiger Einsatzhöhenbereich | 0 bis 2000 m (Derating bei größerer Höhe auf Anfrage) | |
Relative Feuchte | max. 95%, keine Betauung | |
Schutzart | IP 20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Normative Angaben | ELM3244-0000 | ELM3246-0000 |
|---|---|---|
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Zulassungen/ Kennzeichnungen *) | CE | |
EMV-Hinweise | Bei dem Stecker „PushIn“ können ESD-Luftentladungen nach EN61000-6-4 in die Anschlüsse oder in die dort angeschlossenen Leitungen zu Messabweichungen von bis zu ±MBE im betroffenen Kanal oder durch Übersprechen auch in anderen Kanälen führen. Stoßspannungen/Surge nach EN 61000-6-2 auf einen Kabelschirm kann zu Messabweichungen von bis zu ±MBE führen. | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).