ELM324x Übersicht Messbereiche
Messung | Anschluss | MBE | Modus | Maximal Wert/ Wertebereich |
|---|---|---|---|---|
Temperatur RTD | 2/3/4-Leiter | 5 kΩ | Legacy
| Je nach Typ
|
2 kΩ | ||||
500 Ω | ||||
200 Ω | ||||
4-Leiter | 50 Ω | |||
Widerstand | 2/3/4-Leiter | 5 kΩ | Extended | 0 Ω…5,368 kΩ |
Legacy | 0…5 kΩ | |||
2 kΩ | Extended | 0 Ω…2,147 kΩ | ||
Legacy | 0…2 kΩ | |||
500 Ω | Extended | 0 Ω…536,8 Ω | ||
Legacy | 0…500 Ω | |||
200 Ω | Extended | 0 Ω…214,7 Ω | ||
Legacy | 0…200 Ω | |||
50 Ω | Extended | 0 Ω…53,68 Ω | ||
Legacy | 0…50 Ω | |||
4-Leiter | 50 Ω | Extended | 0 Ω…53,68 Ω | |
Legacy | 0…50 Ω |