ELM3102-01x0 - Technische Daten

Technische Daten

ELM3102-0100/ ELM3102-0120/ ELM3102-0130

Analoge Eingänge

2 Kanal (differentiell)

Zeitbezug der Kanäle untereinander

Simultane (gleichzeitige) Wandlung aller Kanäle in der Klemme, synchrone Wandlung zwischen Klemmen wenn Distributed Clocks genutzt wird

ADC Wandlungsmethode

ΔΣ (Delta-Sigma) mit interner Abtastrate

5,12 MSps

Grenzfrequenz Eingangsfilter Hardware
(siehe Erläuterungen im Kapitel

ELM Features/ Firmware Filterkonzept)

Vor AD-Wandler:
Hardware Tiefpass -3 dB @ 30 kHz
Typ Butterworth 3.Ordnung

Im AD-Wandler nach der Wandlung:

Tiefpass
-3 dB @ 5,3 kHz, Anstiegszeit 150 µs

Typ sinc3/Mittelwertfilter

Die durch diese Filterung verursachte Anstiegszeit/SettlingTime/Verzögerung wird im Distributed Clocks-Timestamp berücksichtigt.

Auflösung

24 Bit (inkl. Vorzeichen)

Anschlusstechnik

2-/3-/4-/5-/6-Leiter

Samplingrate (je Kanal, simultan)

50 µs/20 kSps

freies downsampling in Firmware durch Dezimierungsfaktor

Oversampling

1…100 wählbar

Unterstützte EtherCAT Zykluszeit

(in Abhängigkeit von der Betriebsart)

Distributed Clocks: min. 100 µs, max. 10 ms

FrameTriggered/Synchron: min. 200 µs, max. 100 ms

FreeRun: wird noch nicht unterstützt

Innenwiderstand

> 500 kΩ (60 V); > 4 MΩ (andere) ; 150 Ω (Strom)

Einsatzbereich Spannungsmessung

±60/10/5/2,5/1,25 V,
±640/320/160/80/40/20 mV,
0…5/10 V,

2-Leiter-Anschluss

Einsatzbereich Strommessung

±20 mA, 0/4…20 mA, NAMUR NE43,

2-Leiter-Anschluss

Anschlussdiagnose

Drahtbruch/Kurzschluss

Interne analoge Masse AGND

Bei externer Verbindung am Anschluss –Uv vorhanden

Überspannungsschutz der Eingänge bezogen auf GND

Wert folgt

Eigenversorgung

über E-Bus

Stromaufnahme E-Bus

typ. 390 mA

Stromaufnahme Powerkontakte

-

Thermische Verlustleistung

typ. 3 W

Spannungsfestigkeit - Zerstörgrenze

max. zul. Kurzzeitig/dauerhaft anliegende Spannung zwischen den Kontaktstellen ±I1, ±I2, +Uv und –Uv: Unversorgt ±40 V, Versorgt ±36 V

Hinweis: -Uv entspricht dem internen AGND

Empfohlener Einsatzspannungsbereich zur Einhaltung der Spezifikation

max. zul. Spannung während bestimmungsgemäßem Betrieb zwischen ±I1 und ±I2: typ.

±35 V gegen –Uv im 60 V-Messbereich

±10 V gegen –Uv in allen anderen Messbereichen

Hinweis: -Uv entspricht dem internen AGND

Allgemeine Daten

ELM3102-0100/ ELM3102-0120/ ELM3102-0130

Distributed Clocks

Ja, mit Oversampling n = 1…100, Genauigkeit << 1 μs

Besondere Eigenschaften

Extended Range 107 %, freie konfigurierbare numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nichtlineares Scaling, PeakHold

Funktionsdiagnose 1)

ja

Potentialtrennung Kanal/Kanal 2)

funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung)

Potentialtrennung Kanal/E-Bus 2)

funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung)

Potentialtrennung Kanal/GND 2)

funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung)

Konfiguration

Über den EtherCAT Master, z.B. TwinCAT

Hinweis zur Leitungslänge

Signal-Leitungslängen zum Sensor/Geber über 3 m müssen geschirmt ausgeführt werden, die Schirmausführung muss dem Stand der Technik entsprechen und wirksam sein. Bei größeren Kabellängen >30 m ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen wenn entsprechende Störungen auf das Signalkabel einwirken könnten.

1) siehe Kapitel „Selbsttest und Selbsttest-Bericht“ und „Verbindungstest/schaltbare Anschlussdiagnose“

2) siehe Hinweise zu den Potentialgruppen im Kapitel „Montage und Verdrahtung“/ „Speisung, Potentialgruppen“

Grundlegende mechanische
Eigenschaften

ELM3102-0100/ ELM3102-0120/ ELM3102-0130

Anschlussart

2 pol. PushIn Federkrafttechnik, Wartungsstecker

Abmessungen (B x H x T)

Siehe Kapitel Gehäuse

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Hinweis Montage

Stecker teilweise nicht im Lieferumfang, siehe Kapitel

Hinweise Anschlusstechnik

Gewicht

ca. 350 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

ELM3102-0100: -25…+60 °C

ELM3102-0120/ ELM3102-0130: 0…+55 °C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

ELM3102-0100: -40…+85 °C

ELM3102-0120/ ELM3102-0130: -25…+85 °C

Umweltangaben

ELM3102-0100/ ELM3102-0120/ ELM3102-0130

Zulässiger Einsatzhöhenbereich

0 bis 2000 m (Derating bei größerer Höhe auf Anfrage)

Relative Feuchte

max. 95%, keine Betauung

Schutzart

IP 20

Einbaulage

beliebig

Normative Angaben

ELM3102-0100/ ELM3102-0120/ ELM3102-0130

Schwingungs-/Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Zulassungen/ Kennzeichnungen *)

CE, UKCA, cULus_60, EAC

EMV-Hinweise

Bei den Steckern „PushIn“ und „Mini-TC“ können ESD-Luftentladungen nach EN61000-6-4 in die Anschlüsse oder in die dort angeschlossenen Leitungen zu Messabweichungen von bis zu ±MBE im betroffenen Kanal oder durch Übersprechen auch in anderen Kanälen führen.

Stoßspannungen/Surge nach EN 61000-6-2 auf einen Kabelschirm kann zu Messabweichungen von bis zu ±MBE führen.

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).