ELM3102-01x0 Übersicht Messbereiche

Messung

Anschluss

MBE

Modus

Maximal Wert/ Wertebereich

Spannung

2-Leiter

±60 V

Extended

±64,414.. V

Legacy

±60 V

±10 V

Extended

±10,737.. V

Legacy

±10 V

±5 V

Extended

±5,368.. V

Legacy

±5 V

±2,5 V

Extended

±2,684.. V

Legacy

±2,5 V

±1,25 V

Extended

±1,342.. V

Legacy

±1,25 V

±640 mV

Extended

±687,2.. mV

Legacy

±640 mV

±320 mV

Extended

±343,6.. mV

Legacy

±320 mV

±160 mV

Extended

±171,8.. mV

Legacy

±160 mV

±80 mV

Extended

±85,9.. mV

Legacy

±80 mV

±40 mV

Extended

±42,95.. mV

Legacy

±40 mV

±20 mV

Extended

±21,474.. mV

Legacy

±20 mV

Spannung

2-Leiter

+10 V

Extended

0…10,737.. V

Legacy

0…10 V

+5 V

Extended

0…5,368.. V

Legacy

0…5 V

Strom

2-Leiter

±20 mA
(-20...20 mA)

Extended

±21,474.. mA

Legacy

±20 mA

+20 mA
(0...20 mA)

Extended

0…21,474.. mA

Legacy

0…20 mA

+20 mA
(4...20 mA)

Extended

0…21,179 mA

Legacy

4…20 mA

+20 mA
(4...20 mA
NAMUR)

Extended

3,6…21 mA

Legacy

4…20 mA

ELM3102-01x0 Übersicht Messbereiche 1:
Abb.4: Übersicht Messbereiche, Bipolar
ELM3102-01x0 Übersicht Messbereiche 2:
Abb.7: Übersicht Messbereiche, Unipolar

Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar.

Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status.