Technische Daten
Technische Daten | EL9221-5000 | EL9221-6000 | EL9221-4030 | EL9221-6040 | EL9221-9060 | EL9221-9080 | EL9221-5090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) | ||||||
Nennstrom | Max. 10 A, einstellbar | Max. 4 A, einstellbar | 3 A, fix | 4 A, fix | 6 A, fix | 8 A, fix | 10 A, fix |
Nennstromstufen | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A | 1, 2, 3, 4 A |
| ||||
Eingangsstrom | Max. 10 A (Eingangsstrom = Weiterleitungsstrom + Strom der eigenen Klemme), siehe Hinweis | ||||||
Anzahl der Ausgänge | 1 | ||||||
Ausgang 1 | Klemmkontakt und Powerkontakt | ||||||
Power-Kontakte (rechtsseitig) | +24 V DC abgesichert; 0 V DC | ||||||
Anzahl digitaler Eingänge | 1 (24V DC abfallende Flanke -15% + 20%); gleicher 0 V Bezug wie Eingangsspannung | ||||||
Vorwarnung Ausgangsauslastung | Fix 90%, 5% Hysterese | ||||||
Auslöseverhalten | |||||||
Wiedereinschaltzeit | ≥ 10 Sekunden**) | ||||||
Interne Sicherung (Faile-safe Element) | 15 A (F) | 6 A(T) | 4 A (T) | 6 A (T) | 10 A (F) | 10 A (F) | 15 A (F) |
Interne max. Verlustleistungsbegrenzung und Auslösezeiten | typ. 400 W für 20 ms | typ. 160 W für 50 ms | typ. 160 W für 50 ms | typ. 160 W für 50 ms | typ. 266 W für 30 ms | typ. 266 W für 30 ms | typ. 400 W für 20 ms |
Max. Strombegrenzung und Auslösezeiten | typ. 25A für 20 ms | typ. 10A für 50 ms | typ. 10A für 50 ms | typ. 10A für 50 ms | typ. 16 A für 30 ms | typ. 16 A für 30 ms | typ. 25A für 20 ms |
Verzögerungszeit | typ. 15 ms**) | ||||||
Überstromschutzbetrieb ohne E-Bus | Ja | ||||||
Einschaltkapazität | Typ. 20.000 µF***) | ||||||
Überspannungsabschaltung | > 32 V DC | ||||||
Parallelschalten mehrerer Ausgänge | Nicht zulässig | ||||||
Stromaufnahme vom E-Bus | 80 mA typ. | ||||||
Elektrische Verbindung zur Montageschiene | Ja | ||||||
Messfehler | typ. ± 100 mA @23°C+- 20°C @24 V | ||||||
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) | ||||||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ||||||
Gewicht | ca. 60 g | ||||||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | ||||||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | ||||||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | ||||||
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||||||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||||||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||||||
Einbaulage | siehe Hinweis! | ||||||
Schutzart | IP20 | ||||||
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, EAC, UKCA | ||||||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
**) weitere Erklärungen siehe Hinweis im Kapitel Inbetriebnahme
***) abhängig von: verwendeter Stromversorgung, Leitungswiderstand, Laststrom, Bauteiltoleranzen, gewähltem Strombereich
Technische Daten | EL9222-5500 | EL9222-6600 | EL9222-4433 | EL9222-6644 | EL9222-9664 | EL9222-9482 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) | |||||
Nennstrom | Max. Ʃ10 A | Max. 4 A, einstellbar | 3 A / 3 A, | 4 A / 4 A, | 6 A / 4 A, | 8 A / 2 A, |
Nennstromstufen | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | 1, 2, 3, 4 A |
| |||
Eingangsstrom | Max. 10 A (Eingangsstrom = Weiterleitungsstrom + Strom der eigenen Klemme), siehe Hinweis | |||||
Anzahl der Ausgänge | 2 | |||||
Ausgang 1 | Klemmkontakt und Powerkontakt | |||||
Power-Kontakte (rechtsseitig) | +24 V DC abgesichert; 0 V DC | |||||
Anzahl digitaler Eingänge | 2 (24V DC abfallende Flanke -15% + 20%); gleicher 0 V Bezug wie Eingangsspannung | |||||
Vorwarnung Ausgangsauslastung | Fix 90%, 5% Hysterese | |||||
Auslöseverhalten | ||||||
Wiedereinschaltzeit | ≥ 10 Sekunden**) | |||||
Interne Sicherung (Faile-safe Element) (Kanal1/Kanal2) | 15 A (F) / | 6 A (T) / | 4 A (T) / | 6 A (T) / | 10 A (F) / | 10 A (F) / |
Interne max. Verlustleistungs-begrenzung und Auslösezeiten (Kanal1/Kanal2) | typ. 400 W für 20 ms / | typ. 160 W für 50 ms / typ. 160 W für 50 ms | typ. 160 W für 50 ms / typ. 160 W für 50 ms | typ. 160 W für 50 ms / typ. 160 W für 50 ms | typ. 266 W für 30 ms / | typ. 266 W für 30 ms / |
Max. Strombegrenzung und Auslösezeiten (Kanal1/Kanal2) | typ. 25 A für 20 ms / | typ. 10 A für 50 ms / | typ. 10 A für 50 ms / | typ. 10 A für 50 ms / | typ. 16 A für 30 ms / | typ. 16 A für 30 ms / |
Verzögerungszeit | typ. 15 ms**) | |||||
Überstromschutzbetrieb ohne E-Bus | Ja | |||||
Einschaltkapazität | Typ. 20.000 µF***) | |||||
Überspannungsabschaltung | > 32 V DC | |||||
Parallelschalten mehrerer Ausgänge | Nicht zulässig | |||||
Stromaufnahme vom E-Bus | 80 mA typ. | |||||
Elektrische Verbindung zur Montageschiene | Ja | |||||
Messfehler | typ. ± 100 mA @23°C+- 20°C @24 V | |||||
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) | |||||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |||||
Gewicht | ca. 60 g | |||||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | |||||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | |||||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |||||
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |||||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||||
Einbaulage | siehe Hinweis! | |||||
Schutzart | IP20 | |||||
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, EAC, UKCA | |||||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
**) weitere Erklärungen siehe Hinweis im Kapitel Inbetriebnahme
***) abhängig von: verwendeter Stromversorgung, Leitungswiderstand, Laststrom, Bauteiltoleranzen, gewähltem Strombereich
Technische Daten | EL9227-5500 | EL9227-6600 | EL9227-4433 | EL9227-6644 | EL9227-9664 | EL9227-9482 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) | |||||
Nennstrom | Max. Ʃ10 A, einstellbar | Max. 4 A, einstellbar | 3 A / 3 A, fix | 4 A / 4 A, fix | 6 A / 4 A, fix | 8 A / 2 A, fix |
Nennstromstufen | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A | 1, 2, 3, 4 A |
| |||
Eingangsstrom | Max. 10 A (Eingangsstrom = Weiterleitungsstrom + Strom der eigenen Klemme), siehe Hinweis | |||||
Anzahl der Ausgänge | 2 | |||||
Ausgang 1 | Klemmkontakt und Powerkontakt | |||||
Power-Kontakte (rechtsseitig) | +24 V DC abgesichert; 0 V DC | |||||
Anzahl digitaler Eingänge | 2 (24V DC abfallende Flanke -15% + 20%); gleicher 0 V Bezug wie Eingangsspannung | |||||
Vorwarnung Ausgangsauslastung | Einstellbar von 50 – 100%, 5% Hysterese | |||||
Auslöseverhalten | ||||||
Wiedereinschaltzeit | ≥ 10 Sekunden (temperaturabhängig) **) | |||||
Interne Sicherung (Faile-safe Element) (Kanal1/Kanal2) | 15 A (F) / 15 A (F) | 6 A (T) / 6 A (T) | 4 A (T) / 4 A (T) | 6 A (T) / 6 A (T) | 10 A (F) / 6 A (T) | 10 A (F) / 4 A (T) |
Interne max. Verlustleistungs-begrenzung und Auslösezeiten (Kanal1/Kanal2) | typ. 400 W für 20 ms / | typ. 160 W für 50 ms / typ. 160 W für 50 ms | typ. 160 W für 50 ms / typ. 160 W für 50 ms | typ. 160 W für 50 ms / typ. 160 W für 50 ms | typ. 266 W für 30 ms / | typ. 266 W für 30 ms / |
Max. Strombegrenzung und Auslösezeiten (Kanal1/Kanal2) | typ. 25 A für 20 ms / typ. 25 A für 20 ms | typ. 10 A für 50 ms / typ. 10 A für 50 ms | typ. 10 A für 50 ms / typ. 10 A für 50 ms | typ. 10 A für 50 ms / typ. 10 A für 50 ms | typ. 16 A für 30 ms / typ. 10 A für 50 ms | typ. 16 A für 30 ms / typ. 10 A für 50 ms |
Verzögerungszeit | typ. 15 ms**) | |||||
Überstromschutzbetr. ohne E-Bus | Ja | |||||
Einschaltkapazität | Typ. 20.000µF***) | |||||
Unterspannungsvorwarnung | Einstellbar von 17 – 24 V DC | |||||
Überspannungsabschaltung | > 32 V DC | |||||
Verpolungsabschaltung | Ja | |||||
Rückeinspeiseabschaltung | UOut + 1 V > UIn | |||||
Open load detection | Ja* | |||||
Parallelschalten mehrerer Ausgänge | Nicht zulässig | |||||
Stromaufnahme vom E-Bus | 80 mA typ. | |||||
Elektrische Verbindung zur Montageschiene | Ja | |||||
Messfehler | typ. ± 75 mA @23°C+- 20°C @24 V | |||||
typ. ± 150 mV @23°C+- 20°C @24 V | ||||||
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) | |||||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |||||
Gewicht | ca. 60 g | |||||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | |||||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | |||||
zulässige rel. Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |||||
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |||||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||||
Einbaulage | siehe Hinweis! | |||||
Schutzart | IP20 | |||||
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, EAC, UKCA | |||||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
**) weitere Erklärungen siehe Hinweis im Kapitel Inbetriebnahme
***) abhängig von: verwendeter Stromversorgung, Leitungswiderstand, Laststrom, Bauteiltoleranzen, gewähltem Strombereich
X * IN | Current | fast | standard | slow |
|---|---|---|---|---|
|
| t / in ms | ||
1,1 |
| 7.000 | 10.000 | 15.000 |
1,2 |
| 7.000 | 10.000 | 15.000 |
1,3 |
| 3.500 | 5.000 | 7.500 |
1,4 |
| 3.500 | 5.000 | 7.500 |
1,5 |
| 700 | 1.000 | 1.500 |
1,6 |
| 700 | 1.000 | 1.500 |
1,7 |
| 700 | 1.000 | 1.500 |
1,8 |
| 70 | 100 | 150 |
1,9 |
| 70 | 100 | 150 |
≥ 2 | Max. typ. 25 A*** | 1 | 8 | 12 |
X * IN | Current | fast | standard | slow |
|---|---|---|---|---|
|
| t / in ms | ||
1,1 |
| 7.000 | 10.000 | 15.000 |
1,2 |
| 7.000 | 10.000 | 15.000 |
1,3 |
| 3.500 | 5.000 | 7.500 |
1,4 |
| 3.500 | 5.000 | 7.500 |
1,5 |
| 700 | 1.000 | 1.500 |
1,6 |
| 700 | 1.000 | 1.500 |
1,7 |
| 700 | 1.000 | 1.500 |
1,8 |
| 70 | 100 | 150 |
1,9 |
| 70 | 100 | 150 |
≥ 2 | Max. typ. 16 A*** | 1 | 8 | 12 |
X * IN | Current | fast | standard | slow |
|---|---|---|---|---|
|
| t / in ms | ||
1,1 |
| 7.000 | 10.000 | 15.000 |
1,2 |
| 7.000 | 10.000 | 15.000 |
1,3 |
| 3.500 | 5.000 | 7.500 |
1,4 |
| 3.500 | 5.000 | 7.500 |
1,5 |
| 700 | 1.000 | 1.500 |
1,6 |
| 700 | 1.000 | 1.500 |
1,7 |
| 700 | 1.000 | 1.500 |
1,8 |
| 70 | 100 | 150 |
1,9 |
| 70 | 100 | 150 |
≥ 2 | Max. typ. 10 A*** | 1 | 8 | 12 |
*) Bei diesen Varianten nur „Standard“ vorhanden **) max. Toleranz: <= 100 ms = +-4ms; >100 ms = +- 2 % ***) Auslösezeiten oberhalb vom max. Strom finden sie bei den technischen Daten interne max. Verlustleistungs-/ Strombegrenzung |