Inbetriebnahme
Die EL922x ist eine EtherCAT Klemme mit elektronischer Überstromschutzfunktion. Die Überstromschutzfunktion steht zu jeder Zeit zur Verfügung. D.h. sobald die Eingangsspannung angelegt wurde ist die Überstromschutzfunktion (nach erfolgreichem Initialisierungsdurchlauf) gegeben, unabhängig ob EtherCAT vorhanden ist oder nicht. Dies hat zur Folge, dass die EL922x auch “Stand-Alone“ ohne EtherCAT betrieben werden kann. Durch diese Funktion sind Anwendungen möglich wo Industrie-PC, Embedded-PC oder Koppler mit 24 V DC versorgt und abgesichert werden können, welche dann später den EtherCAT aufstarten!
![]() | Erstmalige Inbetriebnahme Vor der ersten Inbetriebnahme kontrollieren Sie bitte die Verdrahtung und vergewissern Sie sich, dass diese ordnungsgemäß durchgeführt wurde. |
Bei einer ersten Inbetriebnahme ohne Veränderung der Parameter beinhalten die Klemmen die Werkseinstellungen.
| EL9221 | EL9222 | EL9227 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| -5000 | -6000 | -5500 | -6600 | -5500 | -6600 |
Nominal Current | 4 A | 2 A | 4 A / 4 A | 2 A / 2 A | 4 A / 4 A | 2 A / 2 A |
Channel Status | Off | Off | Off | |||
Characteristic | Standard | Standard | Standard | |||
Current-Level Warning | 90% | 90% | 90% | |||
Fuse Init State | Last State | Last State | Last State | |||
Input Functions (DI&Switch) | Reset, On/Off | Reset, On/Off | Reset, On/Off | |||
Overvoltage Behaviour | Tripping, Auto-Reset | Tripping, Auto-Reset | Tripping, Auto-Reset | |||
Undervoltage Level | Not available | Not available | 17 V | |||
Reverse Current Filter | Standard | Standard | Standard | |||
Switch Programming Control | Enable | Enable | Enable | |||
Switch On Channel Delay | Not available | Not available | Disable | |||
Dig Safe State Active | FALSE | FALSE | FALSE | |||
Dig Safe State Value | FALSE | FALSE | FALSE |
![]() | Einstellungen mit Passwortschutz sperren Es besteht die Möglichkeit über das Objekt 0xF009 (Password Protection, Datentyp UINT32), anwenderseitige Parameterdaten vor versehentlichem Zugriff zu schützen. Der „Passwort-Schutz“ verhindert u.a., dass die Parameter versehentlich überschrieben werden. Der Schutz wird mit dem Passwort 0x12345678 aktiviert und bleibt so lange aktiv, bis der Schutz durch das Passwort 0x11223344 wieder deaktiviert wird. Das Objekt 0xF009 zeigt ebenfalls an, ob der Passwortschutz aktiv oder deaktiviert ist. Hat das Objekt den Wert „1“ ist der Schutz aktiv und ist der Wert des Objekts „0“ ist der Schutz deaktiviert. Bei aktiviertem Schutz ist kein Schreibzugriff auf die Objekte 0x80n0 und 0x80n1 möglich und die Parameter bleiben erhalten. Dies gilt darüber hinaus, wenn ein Wiederherstellen des Auslieferungszustandes der Klemme über das Objekt 0x1011 oder durch die LED-Taster am Gerät durchgeführt werden soll. Nach einem „Reset“ der Klemme z.B. durch Stromlosschalten wird der Schutz nicht wieder deaktiviert. Ein Vermerk der Eingabe des Passwortschutzes wird in der Klemme bleibend gespeichert, bis eine Deaktivierung erfolgt. |
Hinweis | |
Dauer-Reset, Dauer Ein-/Ausschalten Ein dauerhaft anliegender Reset Vorgang und ein ständiges Ein- und Ausschalten der Versorgungsspannung ist nicht erlaubt. Dies könnte zur Zerstörung der Elektronik führen. |
Hinweis | |
Wiedereinschaltverzögerung EL9221 / EL9222 |
Hinweis | |
Verzögerungszeit Die Verzögerungszeit beschreibt die Rückmeldung der Hardware zum Schaltvorgang. Der Schaltvorgang wird jedoch unmittelbar durchgeführt. |
Hinweis | |
Open Load Detection Die EL9227 Klemmen verfügen über eine so genannte Open Load Detection. Das heißt, es wird kontrolliert ob am Ausgang der Klemme ein möglicher Drahtbruch vorhanden ist. |
| |
Gefahr für Personen, Umwelt oder Geräte! Beachten Sie, dass die Veränderung von Ausgangswerten direkten Einfluss auf Ihre Automatisierungsanwendung haben kann. Es müssen daher in der Anlage oder Maschine besondere Vorkehrungen getroffen werden, die ein automatisches Wiederanlaufen von Anlagenteilen ausschließen (vgl. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EN60204-1)! |