Konfigurationsdaten
Index 8000 Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
8000:11 | Nominal current | Nennstrom (eingestellter Sicherungswert), IN | UINT8 | RW | (0x80nF:17) |
8000:19 | Switch Programming Control | Programmiermöglichkeit LED-Taster: Beschreibt ob der Nennstrom bei programmierbaren Klemmen über den LED Taster programmiert werden darf. Disable: Gesperrt und nicht erlaubt. Es ist nur eine Abfrage des Nennstroms möglich! Enable: Programmierung möglich | UINT8 | RW | --- |
Index 8010 DIG Safe State Active
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8010:0 | DIG Safe State Active | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
8010:01 | Active | Freigabe des in Index 0x8011:01 festgelegten Zustand des Ausgangs bei Busstörung 0: Ausgang behält den aktuellen Zustand. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
Index 8011 DIG Safe State Value
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8011:0 | DIG Safe State Value | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
8011:01 | Value | Legt den Zustand des Ausgangs bei Busstörung fest: 0: Ausgang aus | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |