Quick Start: Inbetriebnahme der EL922x ohne EtherCAT
Für eine schnelle Inbetriebnahme der EL922x ohne EtherCAT gehen Sie wie folgt vor
- Montage
Montieren Sie die EL922x wie im Kapitel Montage und Verdrahtung beschrieben. - Verdrahtung der Klemme
Spannungsversorgung
Legen Sie die 24 V DC Spannungsversorgung an die jeweiligen Klemmkontakte an. Einspeisung 24 V DC an die Klemmkontakte 2 oder 6 und die Einspeisung 0 V an die Klemmkontakte 3 oder 7. Den maximal erlaubten Eingangsstrom, im Falle einer Weiterleitung der Eingangsspannung, entnehmen sie den techn. Daten.
(Eingangsstrom = Weiterleitungsstrom + Strom der eigenen Klemme)
Abgesicherte Ausgänge
Klemmen Sie den Ausgang 1 an den Klemmpunkt 5 und/oder nutzen Sie den Powerkontakt. Der Ausgang 2 wird über den Klemmpunkt 8 abgegriffen (hier steht kein weiterer Powerkontakt zu Verfügung)
Digitale Eingänge
Klemmen Sie die digitalen Eingänge (zum Schalten und Reseten der Ausgänge) an den Klemmpunkt 1 für das Schalten von Ausgang 1 und an den Klemmpunkt 4 für das Schalten von Ausgang 2.
Es wird eine negative Flanke von 24 V DC benötigt (gleicher 0 V Bezug wie Eingangsspannung).


![]() | Maximalen Eingangstrom beachten! Der max. Eingangsstrom (input current) ist die Summe aus dem Weiterleitungsstrom (forwarding current) und dem Strom der weiteren über die Federkontakte angeschlossenen Klemmen. Dieser darf den angegebenen Wert in den Technischen Daten nicht überschreiten. |
- Nennstromeinstellung
Über die Taster-LED 1 oder Taster-LED 2 stellen Sie den gewünschten Nennstrom ein
Programmierabfolge:
Drücken Sie einen der LED Taster für ≥3 Sekunden. Drücken Sie den Taster LED 1 so oft wie Sie den Nennstrom für Ausgang 1 wünschen. 1 mal drücken = 1A, 2 mal drücken = 2 A, …, 10 mal drücken = 10 A, ≥11 mal drücken = AUS; (Bei der 4 A Variante ist ≥5 mal drücken = Aus). Für den Ausgang 2 nehmen Sie den Taster-LED 2. Drücken Sie einen der LED Taster für ≥3 Sekunden um die Eingaben zu speichern. Siehe hierzu auch Kapitel LEDs und Anschlussbelegung, Programmierung mit LED-Taster. - Inbetriebnahme
Die EL922x ist nach erfolgreicher Nennstromeinstellung, Initialisierung und grün leuchtender Ready-LED betriebsbereit.
![]() | Kontrolle der Prozessdaten und Diag Messages Kontrollieren Sie die Prozessdaten (Hardware Protection) und die Diag Messages auf Warnungen, die auf einen Verdrahtungsfehler hinweisen könnten. Kontrollieren Sie zusätzlich die Ready LED und die Taster-LEDs auf ein Flimmern. Die Klemme darf in einem solchen Zustand nicht betrieben werden, da dies die Elektronik zerstören könnte. |