Technische Eigenschaften
Weiterführende Informationen
- SlotGroup 1 | 4 Multifunktions-Digital-Eingänge (Zähler, Encoder, 24 V DC)
- SlotGroup 2 | 4 Digitale Eingänge (24 V DC)
- SlotGroup 3 | 2 Multifunktions-Digital-Ausgänge (24 V DC, 0,5 A, PWM)
- SlotGroup 4 | 1 Multifunktions-Analog-Eingang (±10 V, ±20 mA, 12 Bit)
- SlotGroup 5 | 1 Multifunktions-Analog-Ausgang (±10 V, 0...20 mA, 12 Bit)