SlotGroup 2 | 4 Digitale Eingänge (24 V DC)
Es stehen vier digitale 24 VDC Eingänge zur Verfügung. Die Konfiguration dieser Eingänge erfolgt über SlotGroup 2.
Digital-Eingänge
Die digitalen Eingänge erfassen binäre Steuersignale aus der Prozessebene. Typischerweise sind dies mechanische Kontakte wie Öffner- oder Schließer-Kontakte, elektronische Sensoren, wie induktive Näherungsschalter, optische Sensoren oder andere Methoden, um ein Low-/High-Signal im Sinne der Steuerungstechnik zu erzeugen.
Die Eingänge sind Typ 3 Eingänge gemäß EN 61131‑2. Die minimale Pulsdauer hängt vom eingestellten Softwarefilter (Index 0x80n0:11) ab.
Digitaler Eingang Typ 3, gemäß EN 61131-2 | Spannung [V] | Eingangsstrom [mA] |
|---|---|---|
Signalspannung „0 - LOW“ | -3 V … +5 V typ. | 0 mA … 3 mA typ. |
Signalspannung „1 - HIGH“ | 11 V … 30 V typ. | 3 mA typ. |
Abb.7: Kennlinie Eingang 24 VDC Typ 3Hinweis | |
Schnelle Digitale Eingänge – Beeinflussung durch störende Geräte Beachten Sie, dass die Eingangsbeschaltung nur eine sehr geringe Filterung aufweist. Sie ist auf schnelle Signalübertragung vom Eingang zur Auswerteeinheit optimiert. Schnelle Pegeländerungen/Pulse im µs‑Bereich und/oder hochfrequente Störsignale von Geräten (z. B. Proportionalventilen, Schrittmotor- oder DC-Motor-Endstufen) treffen also nahezu ungefiltert/ungedämpft an der Auswerteeinheit ein. Diese Störungen können fälschlicherweise als Signal erfasst werden.
|