Einführung
1-Kanal-Kommunikations-Interface, DALI-2, Master/Netzteil
Die EL6821 erlaubt den Anschluss von bis zu 64 DALI‑/DALI‑2‑Slaves und 64 DALI‑2‑Input‑Devices.
Mit dem TwinCAT 3 System Manager lässt sich die Konfiguration und Parametrierung von DALI‑Teilnehmern einfach durchführen. Die Programmierung erfolgt ausschließlich über TwinCAT‑3‑Funktionsbausteine.
Die EL6821 enthält eine integrierte, abschaltbare DALI-Bus-Stromversorgung. Die galvanisch getrennte Eingangsspannung von 24 VDC muss zum Einhalten der Zertifizierungsbedingungen über die Netzteilklemme EL9562, bzw. über die Stromversorgungen PS1111-2402-0002, PS1111-2403-0000 oder PS1111-2403-0002 eingespeist werden.
Die EL6821 ist nach DALI‑2‑Standard zertifiziert.