EL6821 - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | Grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
Aus | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
Blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
An | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
Send | grün | blinkt | Bei jedem Aufleuchten wird ein DALI Telegramm versendet. |
+24 V Power | grün | aus | Keine 24 VDC Spannungsversorgung an Kontakt 1 und 5 |
an | 24 VDC Spannungsversorgung an Kontakt 1 und 5 okay | ||
Input 1 | grün | aus | Der digitale Eingang „Input 1“ ist ausgeschaltet. |
an | Der digitale Eingang „Input 1“ ist eingeschaltet oder | ||
Error | rot | an | Keine 24 VDC Spannungsversorgung an Kontakt 1 und 5 oder |
Receive | grün | blinkt | Bei jedem Aufleuchten wurde ein DALI Telegramm empfangen. |
DALI Power | grün | aus | Die integrierte DALI Stromversorgung ist ausgeschaltet. |
an | Die Klemme versorgt den DALI Bus mit Spannung. | ||
Input 2 | grün | aus | Der digitale Eingang „Input 2“ ist ausgeschaltet. |
an | Der digitale Eingang „Input 2“ ist eingeschaltet oder‘ | ||
Der Status der LEDs kann auch über das CoE-Objekt 0xF915 ausgelesen werden (siehe Kapitel EL6821 – Geräte-Diagnosefunktionen). | |||