EL6821 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Nr. | Anschluss für |
---|---|---|
+24 V | 1 | Anschluss Stromversorgung +24 V |
Input 1 | 2 | Digitaler Eingang 1 |
DA + | 3 | DALI-2 Bus + (intern verbunden mit Klemmstelle Nr. 7) |
DA - | 4 | DALI-2 Bus - (intern verbunden mit Klemmstelle Nr. 8) |
0 V | 5 | Anschluss Stromversorgung 0 V |
Input 2 | 6 | Digitaler Eingang 2 |
DA + | 7 | DALI-2 Bus + (intern verbunden mit Klemmstelle Nr. 3) |
DA - | 8 | DALI-2 Bus - (intern verbunden mit Klemmstelle Nr. 4) |
Hinweise zum Anschluss
|
Vorrangstellung der digitalen Eingänge
Die digitalen Eingänge Input 1 und Input 2 haben gegenüber der automatischen Steuerung durch das SPS-Programm eine Vorrangstellung. Werden die digitalen Eingänge betätigt, so werden andere SPS-gesteuerte DALI‑Befehle gesperrt. Zur Freigabe muss eine positive Flanke an den Eingang „bResetInactiveProcessImage“ des Funktionsbausteins „FB_EL6821Communication“ gelegt werden (siehe Dokumentation TwinCAT 3 | PLC-Bibliotheken: Tc3_DALI). Alternativ kann die Vorrangregel auch über die Einstellung durch die Einstellung in TwinCAT 3 geändert werden (Prozessabbild nicht sperren).
Verhalten der digitalen Eingänge
Das Verhalten der digitalen Eingänge „Input 1“ und „Input 2“ kann über die Bibliotheksbausteine oder über die Einstellungen in TwinCAT 3 verändert werden. Zur Unterstützung der Inbetriebnahme ist im Auslieferungszustand folgendes Verhalten hinterlegt.
Signal | Broadcast | Aktion | Kommentar |
---|---|---|---|
Steigende Flanke an DI1 | 00hex | Schaltet alle Vorschaltgeräte AUS (ohne fading). | Werkseinstellung |
Steigende Flanke an DI2 | 05hex | Schaltet alle Vorschaltgeräte auf maximale Helligkeit. | Werkseinstellung |