Anschlussbeispiele
Die galvanisch getrennte Eingangsspannung von 24 VDC muss zum Einhalten der Zertifizierungsbedingungen eingespeist werden über die Netzteilklemme EL9562 oder die Stromversorgungen PS1111-2402-0002, PS1111-2403-0000 oder PS1111-2403-0002.
- 1. Über die Netzteilklemme EL9562 können bis zu 2 x EL6821 versorgt werden.
- 2. Über die Stromversorgungen können bis zu 12 x EL6821 bzw. bis zu 19 x EL6821 versorgt werden:
- PS1111-2402-0002 (2,5 A) bis zu 12 x EL6821 oder
- PS1111-2403-0000 (3,8 A) bis zu 19 x EL6821 oder
- PS1111-2403-0002 (3,8 A) bis zu 19 x EL6821.