Einführung

Ethernet/IP Master

Einführung 1:Abb.4: EL6652

Die EtherNet/IP-Master-Klemme EL6652 verfügt über einen geswitchten 2-Port-Ethernet-Anschluss und kann somit in einer Linie mit weiteren Ethernet/IP-Knoten betrieben werden. Die Konfiguration der Prozessdaten erfolgt über einen EtherCAT-Master und erlaubt verschiedene Prozessdaten und verschiedene Größen.

Die EL6652 unterstützt Multicast- sowie Unicast-Verbindungen. Es können bis zu 16 einfache EtherNet/IP-Slave-Geräte ohne Konfigurationsdaten über einen "Generic Node" eingebunden werden.

Der Import von EDS-Dateien wird unter TwinCAT 3 unterstützt, unter TwinCAT 2 nicht (siehe dazu EDS-Datei). Die Prozessdatengröße beträgt in beide Richtungen (Input und Output) maximal 1 kByte.

Quick-Links

• EtherCAT Funktionsgrundlagen
•
Konfiguration
•
Parameter
•
Objektbeschreibung und Parametrierung

Ethernet/IP Slave

Einführung 2:Abb.5: EL6652-0010

Die EtherNet/IP-Slave-Klemme ermöglicht den Datenaustausch zu einem EtherNet/IP-Scanner oder Master. Es wird sowohl Multicast wie auch Unicast unterstützt. Die Klemme kann sich wie zwei EtherNet/IP-Slave-Geräte zu verhalten. Der zweite Slave ist ein virtueller Slave. Dies ermöglicht es Ihnen zwei Master oder einem Master mit zwei Slaves zu verbinden um zum Beispiel mehr Daten zu transportieren oder mit unterschiedlichen Pollzeiten auf dem Master zu fahren. Die Prozessdatengröße beträgt in beide Richtungen (Input und Output) maximal 1 kByte.

Quick-Links

• EtherCAT Funktionsgrundlagen
•
Konfiguration
•
Parameter
•
Objektbeschreibung und Parametrierung