EL6652-0010 - Konfigurations-Parameter
Index 0x8000 Slave Settings
Index | Name | Bedeutung |
|---|---|---|
8000:0 | Slave Settings |
|
8000:1 | Slave Number | Slave Box ID |
8000:3 | Product Name | Name des Gerätes |
8000:4 | Device Type | Geräte Typ |
8000:5 | Vendor ID | Hersteller-Nummer |
8000:6 | Product Code | Produkt Code |
8000:7 | Revision | Version |
8000:8 | Serial Number | Serien-Nummer (siehe Objekt 0x9000) |
8000:20 | MAC Address | MAC Adresse (siehe Objekt 0x9000) |
8000:21 | IP Address | = 0 means DHCP enabled, any other value results in fixed IP Address |
8000:22 | Network Mask | = 0 means DHCP enabled, any other value results in fixed SubNetMask |
8000:23 | Gateway Adress | = 0 means DHCP enabled, any other value results in fixed Gateway Address |
8000:24 | DHCP Max Retries | 0-infinite (number of dhcp retries (actually only infinite retries implemented) |
8000:25 | TCP/IP TTL | Time to live for Unicast TCP/UDP Communication |
8000:26 | TCP/IP UDP Checksum | 0-UDP Checksum disabled, 1-UDP Checksum enabled |
8000:27 | TCP/IP TCP Timeout | Tcp Idle Timout in seconds (0-Timout disabled) |
8000:28 | MultiCast TTL | Time to live for Multicast UDP Communication |
8000:29 | MultiCast UDP Checksum | 0-UDP Checksum disabled, 1-UDP Checksum enabled |
8000:2A | Forward Class3 to PLC | Forward Explicit Messaging to PLC (actually not implemented) |
8000:2B | Advanced Slave Options | Store Category (Bit9=Cat2, Bit8=Cat1) siehe IP-Adresse aus der SPS beschreiben BIT 7 0x0080 Ignore „ElectronicKey Revision” Pass Through ab Firmware 04 |
Index 0x8001 IO Assembly Settings
Index | Name | Bedeutung |
|---|---|---|
8001:0 | IO Assembly Settings |
|
8001:1 | Assembly Number | Assembly Id |
8001:1 | Configuration Instance | Config Instance |
8001:3 | Configuration Size | Config Size (always 0) |
8001:4 | Input Instance (T->O) | Connection Point for Input Data (Target->Originator) |
8001:5 | Input Size (T->O) | Size of Input Data (in Bytes) |
8001:6 | Output Instance (O->T) | Connection Point for Output Data (Originator->Target) |
8001:7 | Output Size (O-T) | Size of Output Data (in Bytes) |
8001:8 | Heartbeat Instance (Listen Only)* | Heartbeat Connection Point for Listen Only Connections |
8001:9 | Heartbeat Size (Listen Only)* | Always 0 |
8001:A | Heartbeat Instance (Input Only)** | Heartbeat Connection Point for Input Only Connections |
8001:B | Heartbeat Size (Input Only)** | Always 0 |
8001:C | Advanced Assembly Options | Bit 14: 0x4000 hex 0 = default |
* Heartbeat Instance (Listen Only): Erlaubt das Mithören der Eingangsdaten (bei der EL6652-0010 sind das die Ausgangsdaten) wenn eine Verbindung besteht. Die "Listen Only" Verbindung wird mit beenden der normalen Verbindung auch beendet.
** Heartbeat Instance (Input Only): Erlaubt das Mitlesen der Eingangsdaten (bei der EL6652-0010 sind das die Ausgangsdaten). Diese Verbindung ist unabhängig von der eigentlichen Kommunikation.
Der Heartbeat ist für beide Verbindungstypen (Listen-Only und Input-Only) zur Überwachung der Verbindung notwendig.
Index 0x9000 Slave Info
Hier werden die aktuellen gültigen Einstellungen angezeigt, diese können vom Objekt 0x8000 abweichen. Das Objekt 0x9000 zeigt die aktiven Parameter an.
Index 0x9001 IO Assembly Info
Hier werden die aktuellen gültigen Assembly-Einstellungen angezeigt, diese können vom Objekt 0x8001 abweichen. Das Objekt 0x9001 zeigt die aktiven Parameter an.