Details der Betriebsphasen
Offline
Nach Power-On geht der AS-i Master in den Offline-Zustand, d.h. mit den AS-i Slaves wird noch keine Kommunikation durchgeführt.
Über die Prozessdaten kann der AS-i Master im Normalbetrieb dazu veranlasst werden, in den Offline-Zustand zu gehen (OFFLINE-Flag ist gesetzt). Dabei werden die Output-Daten aller aktivierten AS-i Slaves auf den Defaultwert 1bin und die Input-Daten aller aktivierten AS-i Slaves auf den Defaultwert 0bin gesetzt. Danach ist der AS-i Master im Zustand Offline und sendet keine weiteren AS-i Kommandos.
Start-Up
Erkennungsphase
In der Erkennungsphase werden E/A-Kennung und ID-Codes von allen AS-i Slaves abgefragt und in die Parameter
- 0x9pp0:20, 0x9pp0:25 (Gelesene E/A-Kennungen) bzw.
- 0x9pp0:21, 0x9pp0:26 (Gelesener ID-Codes),
- 0x9pp0:22, 0x9pp0:27 (Gelesene Extended ID-Codes 1) und
- 0x9pp0:23, 0x9pp0:28 (Gelesene Extended ID-Codes 2) eingetragen.
Alle gefunden AS-i Slaves werden in die Liste der erkannten AS-i Slaves (LES [LDS]), Index 0xF101 eingetragen. Der AS-i Master geht erst in die Aktivierungsphase über wenn er mindestens einen Slave erkannt bzw. gefunden hat.
Aktivierungsphase
Im Protected Mode aktiviert der AS-i Master nur die projektierten AS-i Slaves aus der Liste der projektierten Slaves (LPS, Index 0xF103).
Im Configuration Mode werden alle in der Erkennungsphase gefundenen AS-i Slaves aktiviert. Dazu sendet der AS-i Master ein Parametrieraufruf (Aktivierungs-Parameter, 0x8pp0:24, 0x8pp0:29) und ein Datenaufruf (mit den Defaultwerten 1bin als Outputs). Alle aktivierten Slaves werden in die Liste der aktivierten Slaves (LAS, Index F102) eingetragen. Wenn alle AS-i Slaves durchlaufen sind, geht der AS-i Master automatisch in die Datenaustauschphase über.
Normalbetrieb
Datenaustauschphase
In der Datenaustauschphase führt der AS-i Master mit jedem aktivierten AS-i Slave Datenaustausch durch. Wenn ein AS-i Slave in drei aufeinander folgenden Datenaustauschphasen nicht antwortet, wird er aus der LAS und der LES (LDS) ausgetragen und seine Inputs auf den Defaultwert 0bin gesetzt. Wenn mit allen aktivierten AS-i Slaves ein Datenzyklus durchgeführt wurde, geht der AS-i Master in die Managementphase über.
Managementphase
In der Managementphase wird ein AS-i Kommando gesendet, falls mit der automatischen Adressprogrammierung eine Betriebsadresse zu setzen ist oder über die AS-i Kommando-Schnittstelle (Index 0x2000 ) ein AS-i Kommando angefordert wurde. Ansonsten geht der AS-i Master in die Aufnahmephase über, ohne ein AS-i Kommando zu senden.
Aufnahmephase
In der Aufnahmephase wird immer nur genau ein Kommando gesendet. Dabei wird versucht, neue AS-i Slaves zu finden und zu aktivieren, der jeweilige Status wird entsprechend aktualisiert. Die Schritte sind dabei die gleichen wie in der Erkennungs- bzw. Aktivierungsphase, nur dass die Schritte jetzt auf bis zu sieben Zyklen verteilt werden.