Konfigurationsdaten
Index 8pp0 ASI Settings Slave (für 01 ≤ pp ≤ 1F; Slave 1 bis Slave 31)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
8pp0:0 |
ASI Settings Slave |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
> 41 < |
8pp0:01 |
ASI Address |
Slave Adresse (siehe folgende Tabelle) |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
Bit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|
0 - 4 |
0 - 31 |
Slave Adresse (0=>Eintrag inaktiv, XX=>Eintrag aktiv) |
5 - 11 |
- |
reserviert |
12 |
0bin |
A- bzw. Standard-Slave nicht projektiert |
1bin |
A- bzw. Standard-Slave projektiert | |
13 |
0bin |
B-Slave nicht projektiert |
1bin |
B-Slave projektiert | |
14 - 15 |
- |
reserviert |
Index 8pp0 ASI Settings Slave (für 01 ≤ pp ≤ 1F; Slave 1 bis Slave 31)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
8pp0:20 |
IO Configuration (A-Slave) |
Projektierte E/A-Kennung (Soll-Konfiguration) |
UINT8 |
RW |
0x00 (0dez) |
Bit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|
0 - 3 |
0 - 15 |
IO Config (A- oder Standard-Slave) |
4 - 6 |
- |
reserviert |
7 |
0 |
Wert wird beim Vergleich Soll/Ist Konfiguration im Protected Mode mit einbezogen |
1 |
Wert wird beim Vergleich Soll/Ist Konfiguration im Protected Mode ignoriert |
Index 8pp0 ASI Settings Slave (für 01 ≤ pp ≤ 1F; Slave 1 bis Slave 31)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
8pp0:21 |
ID Code (A-Slave) |
Projektierter ID-Code (Soll-Konfiguration) |
UINT8 |
RW |
0x00 (0dez) |
Bit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|
0 - 3 |
0 - 15 |
ID Code (A- oder Standard-Slave) |
4 - 6 |
- |
reserviert |
7 |
0 |
Wert wird beim Vergleich Soll/Ist Konfiguration im Protected Mode mit einbezogen |
1 |
Wert wird beim Vergleich Soll/Ist Konfiguration im Protected Mode ignoriert |
Index 8pp0 ASI Settings Slave (für 01 ≤ pp ≤ 1F; Slave 1 bis Slave 31)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
8pp0:22 |
Extended ID Code 1 (A-Slave) |
Projektierter Extended ID-Code 1 (Soll-Konfiguration) |
UINT8 |
RW |
0x00 (0dez) |
Bit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|
0 - 3 |
0 - 15 |
Extended ID Code 1 (A- oder Standard-Slave) |
4 - 6 |
- |
reserviert |
7 |
0 |
Wert wird beim Vergleich Soll/Ist Konfiguration im Protected Mode mit einbezogen |
1 |
Wert wird beim Vergleich Soll/Ist Konfiguration im Protected Mode ignoriert |
Index 8pp0 ASI Settings Slave (für 01 ≤ pp ≤ 1F; Slave 1 bis Slave 31)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
8pp0:23 |
Extended ID Code 2 (A-Slave |
Projektierter Extended ID-Code 2 (Soll-Konfiguration) |
UINT8 |
RW |
0x00 (0dez) |
Bit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|
0 - 3 |
0 - 15 |
Extended ID Code 2 (A- oder Standard-Slave) |
4 - 6 |
- |
reserviert |
7 |
0 |
Wert wird beim Vergleich Soll/Ist Konfiguration im Protected Mode mit einbezogen |
1 |
Wert wird beim Vergleich Soll/Ist Konfiguration im Protected Mode ignoriert |
Index 8pp0 ASI Settings Slave (für 01 ≤ pp ≤ 1F; Slave 1 bis Slave 31)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
8pp0:24 |
Parameter (A-Slave) |
Aktivierungs-Parameter der AS-i Slaves In der Aktivierungsphase (oder in der Aufnahmephase - bei später hinzugefügten AS-i Slaves) werden, bevor das erste Mal ein Datenaustausch durchgeführt wird, einmal 4 Bit Parameterdaten zu jedem AS-i Slave gesendet. Über die Objekte 0x8pp0:24 können diese Aktivierungs-Parameter für jeden AS-i Slave vorgegeben werden. |
UINT8 |
RW |
0x0F (15dez) |
Bit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|
0 - 3 |
0 - 15 |
Parameter (A- oder Standard-Slave) |
4 - 7 |
- |
reserviert |
Index 8pp0 ASI Settings Slave (für 01 ≤ pp ≤ 1F; Slave 1 bis Slave 31)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
8pp0:25 |
IO Configuration (B-Slave) |
Projektierte E/A-Kennung (Soll-Konfiguration) |
UINT8 |
RW |
0x00 (0dez) |
Bit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|
0 - 3 |
0 - 15 |
IO Config (B-Slave) |
4 - 6 |
- |
reserviert |
7 |
0 |
Wert wird beim Vergleich Soll/Ist Konfiguration im Protected Mode mit einbezogen |
1 |
Wert wird beim Vergleich Soll/Ist Konfiguration im Protected Mode ignoriert |
Index 8pp0 ASI Settings Slave (für 01 ≤ pp ≤ 1F; Slave 1 bis Slave 31)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
8pp0:26 |
ID Code (B-Slave) |
Projektierter ID-Code (Soll-Konfiguration) |
UINT8 |
RW |
0x00 (0dez) |
Bit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|
0 - 3 |
0 - 15 |
ID Code (B-Slave) |
4 - 6 |
- |
reserviert |
7 |
0 |
Wert wird beim Vergleich Soll/Ist Konfiguration im Protected Mode mit einbezogen |
1 |
Wert wird beim Vergleich Soll/Ist Konfiguration im Protected Mode ignoriert |
Index 8pp0 ASI Settings Slave (für 01 ≤ pp ≤ 1F; Slave 1 bis Slave 31)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
8pp0:27 |
Extended ID Code 1 (B-Slave) |
Projektierter Extended ID-Code 1 (Soll-Konfiguration) Im geschützten Betriebsmodus wird der Extended ID-Code 1 der projektierten AS-i Slaves überprüft. Die projektierten 4-Bit Extended ID-Codes 1 der AS-i Slaves befinden sich im Objekt 0x8pp0:22 (diese Objekte sind Read-Write und werden im Flash des AS-i Masters gespeichert (d.h. sind nach Power Off/On noch vorhanden)): (siehe folgende Tabelle) |
UINT8 |
RW |
0x00 (0dez) |
Bit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|
0 - 3 |
0 - 15 |
Extended ID Code 1 (B-Slave) |
4 - 6 |
- |
reserviert |
7 |
0 |
Wert wird beim Vergleich Soll/Ist Konfiguration im Protected Mode mit einbezogen |
1 |
Wert wird beim Vergleich Soll/Ist Konfiguration im Protected Mode ignoriert |
Index 8pp0 ASI Settings Slave (für 01 ≤ pp ≤ 1F; Slave 1 bis Slave 31)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
8pp0:28 |
Extended ID Code 2 (B-Slave |
Projektierter Extended ID-Code 2 (Soll-Konfiguration) Im geschützten Betriebsmodus wird der Extended ID-Code 2 der projektierten AS-i Slaves überprüft. Die projektierten 4-Bit Extended ID-Codes 1 der AS-i Slaves befinden sich im Objekt 0x8pp0:23 (diese Objekte sind Read-Write und werden im Flash des AS-i Masters gespeichert (d.h. sind nach Power Off/On noch vorhanden)): (siehe folgende Tabelle) |
UINT8 |
RW |
0x00 (0dez) |
Bit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|
0 - 3 |
0 - 15 |
Extended ID Code 2 (B-Slave) |
4 - 6 |
- |
reserviert |
7 |
0 |
Wert wird beim Vergleich Soll/Ist Konfiguration im Protected Mode mit einbezogen |
1 |
Wert wird beim Vergleich Soll/Ist Konfiguration im Protected Mode ignoriert |
Index 8pp0 ASI Settings Slave (für 01 ≤ pp ≤ 1F; Slave 1 bis Slave 31)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
8pp0:29 |
Parameter (B-Slave) |
Aktivierungs-Parameter der AS-i Slaves In der Aktivierungsphase (oder in der Aufnahmephase - bei später hinzugefügten AS-i Slaves) werden, bevor das erste Mal ein Datenaustausch durchgeführt wird, einmal 4 Bit Parameterdaten zu jedem AS-i Slave gesendet. Über die Objekte 0x8pp0:24 können diese Aktivierungs-Parameter für jeden AS-i Slave vorgegeben werden. Die Objekte 0x8pp0:24 können gelesen oder beschrieben werden und sind im Flash des AS-i Masters gespeichert, d.h. sind nach Power Off/On der AS-i Masters noch vorhanden. (siehe folgende Tabelle) |
UINT8 |
RW |
0x07 (7dez) |
Bit |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|
0 - 2 |
0 - 7 |
Parameter (B-Slave) |
3 - 7 |
- |
reserviert |