ASI-Daten
Index F100 ASI Status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F100:0 | ASI Status | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x10 (16dez) |
F100:01 | Configuration okay | Valide AS-i Konfiguration | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F100:02 | Power Fail | 1bin: ein Spannungseinbruch hat stattgefunden | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F100:03 | Auto addressing mode enabled | 1bin: die automatische Adressierung ist freigegeben (der geschützte Betriebsmodus muss aktiv sein)
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F100:04 | Auto addressing mode available | 1bin: die automatische Adressierung ist verfügbar (der geschützte Betriebsmodus muss aktiv sein und es muss genau ein projektierter AS-i Slave fehlen) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F100:05 | Protected mode active | 1bin: Protected Mode ist aktiviert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F100:06 | Slave with address 0 found | 1bin: ein AS-i Slave mit der Adresse "0" wurde gefunden | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F100:07 | Offline Ready | 1bin: AS-i Master ist in Offline-Phase (die Outputs der aktivierten AS-i Slaves wurden auf den Defaultwert (1bin) gesetzt, die Inputs der aktivierten AS-i Slaves in der Steuerung wurden ebenfalls auf den Defaultwert (0bin) gesetzt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F100:08 | Normal Operation | 1bin: der AS-i Master arbeitet im Normalbetrieb (die Datenaustauschphase wurde erreicht, AS-i Outputs und AS-i Inputs haben die aktuellen Werte) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F100:09 | ASI phase | ASI-State Machine: | BIT3 | RO | 0x00 (0dez) |
F100:0C*** | Power24 Mode | Power24 Support aktiv | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F100:0D*** | Power24 Mode | Power24 Mode Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F100:0E*** | M4 Profile Support | M4-Profilunterstützung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F100:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
***) ab Firmware 02
Index F101 ASI LDS
Hier sind alle Slaves aufgeführt, die physikalisch am Netz vorhanden sind, eine gültige Adresse aufweisen und vom Master erkannt wurden.
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Data type |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F101:0 |
ASI LDS |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x3F (63dez) |
|
F101:01 |
Slave 0 |
Slave 0 erkannt |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
F101:02 ... 20 |
Slave 1A ... 31A |
Slave 1A ... 31A erkannt |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
F101:21 ... 3F |
Slave 1B ... 31B |
Slave 1B ... 31B erkannt |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
Index F102 ASI LAS
Alle Slaves, mit denen der Master kommuniziert. Im Protected Mode entspricht diese Liste der LPS, im Configuration Mode entspricht diese Liste der LDS
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Data type |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F102:0 |
ASI LAS |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x3F (63dez) |
|
F102:01 |
Slave 0 |
** |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
F102:02 ...20 |
Slave 1A ... 31A |
Slave 1A ... 31A aktiviert |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
F102:21 ... 3F |
Slave 1B ... 31B |
Slave 1B ... 31B aktiviert |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
Index F103 ASI LPS
Diese Liste umfasst alle Slaves, die der Master am Netz erwartet. Im Protected Mode kommuniziert der Master nur mit diesen Slaves und gibt eine Meldung aus, wenn zusätzliche Slaves erkannt werden oder wenn Slaves aus dieser Liste fehlen.
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Data type |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F103:0 |
ASI LPS |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x3F (63dez) |
|
F103:01 |
Slave 0 |
** |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
F103:02 ...20 |
Slave 1A ... 31A |
Slave 1A ... 31A projektiert |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
F103:21 ...3F |
Slave 1B... 31B |
Slave 1B ... 31B projektiert |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
Index F200 ASI Control
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F200:0 | ASI Control | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x05 (5dez) |
F200:01 | Auto Programming Enable | 0bin: automatische Adressierung gesperrt. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
F200:02 | Go Offline Mode | 1bin: der AS-i Master geht in die Offline-Phase | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
F200:03 | Data Exchange Active | Freigabe AS-i Datenaustausch: | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
F200:04 | Go Protected Mode | 1bin: Protected Mode aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
F200:05 | Go Configuration Mode | 1bin: Configuration Mode aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
F200:06*** | Toggle Power24 mode | Power24 Mode aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
F200:07*** | Toggle M4 Profile Support | M4 Profile Support aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
***) ab Firmware 02
Index F600 ASI Digital Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F600:0 | ASI Digital Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0xF8 (248dez) |
F600:01 | Slave 1 Inputs__Slave 1A, DI0 | Slave 1 Inputs__Slave 1A, DI0, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:02 | Slave 1 Inputs__Slave 1A, DI1 | Slave 1 Inputs__Slave 1A, DI1, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:03 | Slave 1 Inputs__Slave 1A, DI2 | Slave 1 Inputs__Slave 1A, DI2, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:04 | Slave 1 Inputs__Slave 1A, DI3 | Slave 1 Inputs__Slave 1A, DI3, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:05 | Slave 1 Inputs__Slave 1B, DI0 | Slave 1 Inputs__Slave 1B, DI0, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:06 | Slave 1 Inputs__Slave 1B, DI1 | Slave 1 Inputs__Slave 1B, DI1, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:07 | Slave 1 Inputs__Slave 1B, DI2 | Slave 1 Inputs__Slave 1B, DI2, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:08 | Slave 1 Inputs__Slave 1B, DI3 | Slave 1 Inputs__Slave 1B, DI3, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
*** | *** | *** | *** | *** | *** |
F600:F1 | Slave 31 Inputs__Slave 31A, DI0 | Slave 31 Inputs__Slave 31A, DI0, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:F2 | Slave 31 Inputs__Slave 31A, DI1 | Slave 31 Inputs__Slave 31A, DI1, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:F3 | Slave 31 Inputs__Slave 31A, DI2 | Slave 31 Inputs__Slave 31A, DI2, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:F4 | Slave 31 Inputs__Slave 31A, DI3 | Slave 31 Inputs__Slave 31A, DI3, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:F5 | Slave 31 Inputs__Slave 31B, DI0 | Slave 31 Inputs__Slave 31B, DI0, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:F6 | Slave 31 Inputs__Slave 31B, DI1 | Slave 31 Inputs__Slave 31B, DI1, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:F7 | Slave 31 Inputs__Slave 31B, DI2 | Slave 31 Inputs__Slave 31B, DI2, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:F8 | Slave 31 Inputs__Slave 31B, DI3 | Slave 31 Inputs__Slave 31B, DI3, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
**) Safety-Flags: Informationen über den Zustand eines AS-i Safety-Slaves:
hex | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
0x7 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sensor im ordnungsgemäßen Ein-Zustand |
0xC | 1 | 1 | 0 | 0 | Sensor im Aus-Zustand, aber nur Kontakt 2 offen |
0xA | 1 | 0 | 1 | 0 | Sensor im Aus-Zustand, aber nur Kontakt 1 offen |
0x8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sensor im ordnungsgemäßen Aus-Zustand |
WARNUNGDie Auswertung der im Prozessabbild der EL6201 angezeigten Safety-Flags ist zur Steuerung sicherheitsrelevanter Funktionen nicht zulässig!
Sie dürfen nicht für Schutzfunktionen wie z.B. Not-Aus, Zugangsschutz, Schutzraumüberwachung, Roboter-Bereichsüberwachung, Pressen-Sicherheitsventil usw. verwendet werden!
Index F700 ASI Digital Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F700:0 | ASI Digital Outputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0xF8 (248dez) |
F700:01 | Slave 1 Outputs__Slave 1A, DO0 | Slave 1 Outputs__Slave 1A, DO0, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F700:02 | Slave 1 Outputs__Slave 1A, DO1 | Slave 1 Outputs__Slave 1A, DO1, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F700:03 | Slave 1 Outputs__Slave 1A, DO2 | Slave 1 Outputs__Slave 1A, DO2, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F700:04 | Slave 1 Outputs__Slave 1A, DO3 | Slave 1 Outputs__Slave 1A, DO3, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F700:05 | Slave 1 Outputs__Slave 1B, DO0 | Slave 1 Outputs__Slave 1B, DO0, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F700:06 | Slave 1 Outputs__Slave 1B, DO1 | Slave 1 Outputs__Slave 1B, DO1, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F700:07 | Slave 1 Outputs__Slave 1B, DO2 | Slave 1 Outputs__Slave 1B, DO2, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F700:08 | Slave 1 Outputs__Slave 1B, DO3 | Slave 1 Outputs__Slave 1B, DO3, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
*** | *** | *** | *** | *** | *** |
F700:F1 | Slave 31 Outputs__Slave 31A, DO0 | Slave 31 Outputs__Slave 31A, DO0, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F700:F2 | Slave 31 Outputs__Slave 31A, DO1 | Slave 31 Outputs__Slave 31A, DO1, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F700:F3 | Slave 31 Outputs__Slave 31A, DO2 | Slave 31 Outputs__Slave 31A, DO2, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F700:F4 | Slave 31 Outputs__Slave 31A, DO3 | Slave 31 Outputs__Slave 31A, DO3, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F700:F5 | Slave 31 Outputs__Slave 31B, DO0 | Slave 31 Outputs__Slave 31B, DO0, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F700:F6 | Slave 31 Outputs__Slave 31B, DO1 | Slave 31 Outputs__Slave 31B, DO1, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F700:F7 | Slave 31 Outputs__Slave 31B, DO2 | Slave 31 Outputs__Slave 31B, DO2, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F700:F8 | Slave 31 Outputs__Slave 31B, DO3 | Slave 31 Outputs__Slave 31B, DO3, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index F901 ASI Analog Slaves
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Data type |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F901:0 |
ASI Analog Slaves |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x3F (63dez) |
|
F901:01 |
Slave 0 |
Slave 0 ist ein Analog-Slave |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
F901:02 ... 20 |
Slave 1A ... 31A |
Slave 1A ... 31A ist ein Analog-Slave |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
F901:21 ... 3F |
Slave 1B ... 31B |
Slave 1B ... 31B ist ein Analog-Slave |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
Index F902 ASI Safety Slaves
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Data type |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F902:0 |
ASI Safety Slaves |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x3F (63dez) |
|
F902:01 |
Slave 0 |
Slave 0 ist ein Safety-Slave |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
F902:02 ... 20 |
Slave 1A ... 31A |
Slave 1A ... 31A ist ein Safety-Slave |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
F902:21 ... 3F |
Slave 1B ... 31B |
Slave 1B ... 31B ist ein Safety-Slave |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |