Konfigurationsdaten
Index 8000 ENC Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | ENC Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1C (28dez) | |
8000:01 | Ein Reset des Zählers erfolgt über den C-Eingang. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | ||
8000:02 | Ein Reset des Zählers erfolgt über den externen Latch‑Eingang. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | ||
8000:03 | Freigabe des V/R-Zählers an Stelle des Encoders bei gesetztem Bit. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | ||
8000:10 | 0: Fall (mit der fallenden Flanke wird der Zähler auf null gesetzt) 1: Rise (mit der steigenden Flanke wird der Zähler auf null gesetzt) | BIT1 | RW | 0x01 (1dez) | ||
8000:1B | Latch Filter Value | Latch Filter Wert [Anzahl Inkremente] | UINT32 | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:1C | Gültige Eingabewerte: | UINT16 | RW | 0x00 (0dez) | ||
0 | Default: | |||||
1 | Bei abnehmendem Zähler | |||||
2 | Bei zunehmendem Zähler | |||||
3 | Bei abnehmendem Zähler | |||||
4 | bei zunehmendem Zähler | |||||
5 | Bei abnehmendem Zähler | |||||