Reset des Zählers

Der Reset des Zählers kann über „Enable C reset“ (Index 0x8000:01) oder über „Enable extern reset“ (Index 0x8000:02) durchgeführt werden. In „Extern reset polarity“(Index 0x8000:10) wird festgelegt, ob der Reset bei positiver oder negativer Flanke am externen Latch‑Eingang erfolgt.

„Enable C reset“ (Index 0x8000:01)

„Enable extern reset“ (Index 0x8000:02),

Die gleichzeitige Aktivierung der Funktionen „Enable C reset“ (Index 0x8000:01) und „Enable extern reset“ (Index 0x8000:02) ist nicht möglich.